WIREFOX 2,5 - 피복 분리 도구
1212368

피복 분리 도구, 케이블 사이즈가 0.08 - 2.5 mm인 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 15 mm의 조정 가능한 피복 분리 길이, 최대 6 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

유연하고 조정 가능한 스트리핑 길이 제한 정지
실용적인 통합 전선 커터
WIREFOX ... 피복 분리 플라이어는 다양한 타입의 절연 및 전선 직경을 위한 자동 조정 메커니즘을 제공합니다.