DUSPOL EXPERT
-
전압 테스터
1209091
전압 테스터, 12 V - 1000 V AC/1000 V DC의 DC 및 AC 전압용, IP65
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
12 V - 1000 V AC/DC 범위에서 DC 및 AC 전압 테스트, 배터리가 없는 경우에도 완전히 작동
DC 전압용 극성 테스트(+/-)
상도체의 1핀 테스트
시작점이 접지된 동안 3상 네트워크의 회전 필드 방향을 표시하기 위한 인디케이터(indicator)
측정 지점 조명
푸쉬 버튼을 통한 부하 연결
IEC/EN 61243-3에 따른 과전압 카테고리 CAT IV 600 V 및 CAT III 1000 V
안전한 전압 탐지용 진동 알람
내충격, 방진 및 방말형 하우징, IP65
음향 및 광학 연결 상태 테스트