UNIFOX-C VDE - 콤비네이션 플라이어
1212202

콤비네이션 플라이어, 요철 처리된 그립 표면, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨, 크기: 180 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

작업 피로를 방지하는 인체 공학적 핸들 설계
최적의 그립 및 절단 성능을 위한 뛰어난 변환비
사용자가 매우 적은 힘으로 작동 가능
영구 사용을 위한 특수 공구강
노치형 그립 표면과 예리한 절삭날
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들
VDE 테스트됨