CRIMPFOX-M SET - 크림핑 플라이어 세트
1212093

크림핑 플라이어 세트, 절연 케이블 러그 0.5 ... 2.5 mm2(1212074), 비절연 도관 러그 0.5 ... 6 mm2(1212079) 및 페룰 0.25 ... 10 mm2(1212080)와 16/25 mm2(1212081)용 다이 및 CRIMPFOX-M(플라이어)로 구성

제품의 세부 정보









이점

다양한 인서트로 인해 모든 용도를 위한 공간 절약형 범용 도구가 됩니다.
CRIMPFOX‑M 크림핑 플라이어의 주요 기능 중 하나는 도구 없이 크림프 삽입을 신속하게 교체할 수 있다는 것입니다.