툴킷, 구성품: 페룰용 크림핑 플라이어, 피복 분리 플라이어, 시스 피복 분리 공구, 케이블 커터, 블레이드 스크류 드라이버: 0,6x3,5, 공구 구성 도우미
공구 세트
피닉스컨택트의 공구 세트를 사용하면 어떠한 작업을 하더라도 올바른 공구를 사용할 수 있습니다. 공구 세트를 통해 공구를 명확하게 파악하여 현장에서 편리하게 사용할 수 있습니다. 요구 사항에 맞게 개별 공구 세트를 준비하십시오. 공구 가방을 선택하고 원하는 공구를 장착하십시오.
툴 케이스, 비어 있음, 잠금 가능, 도구 고정을 위한 고무끈 있음
툴 박스, 기구 없음, 도구 고정용 고무끈 있음
툴 백, 비어 있음, 문서 및 랩톱 수납 공간 있음, 고객 사양에 따라 인쇄된 명함 크기 마킹 라벨
툴 랩, 비어 있음, 고객 사양에 따라 인쇄된 명함 크기 마킹 라벨
툴 키트, 비어 있음, 고객 사양에 따라 인쇄된 명함 크기 마킹 라벨
툴백, 장착되지 않음, 검정
툴 케이스, 비어 있음, 하드 케이스, 2단
랩업 툴 백, 장착: 케이블 커터, 0.08 mm2 ... 16 mm2의 연선용 피복 분리 도구, 최대 Ø 40 mm의 제거 도구, 0.14 mm2 ... 6 mm2의 전선용CRIMPFOX CENTRUS 6H 크림핑 플라이어, VDE 스크류 드라이버, 슬림 설계, 슬롯: 0.6 x 3.5/0.8 x 4.0/1.0 x 5.5, 크로스헤드: PH1/PH2/PZ1/PZ2
이점
- 다양한 디자인으로 인해 깔끔하게 정리된 수납
- 고품질 소재를 사용한 우수한 내구성
- 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매
벨트 파우치로 제공되는 공구 세트
공구 세트 - 이상적인 동반자
현장에서 작업할 때 올바른 공구를 쉽고 빠르게 찾는 것이 특히 중요합니다. 피닉스컨택트는 다양하고 견고한 고내구성 백에 들어 있는 공구 세트를 제공합니다.
- 운반 케이스 랩
- 노트북 및 문서 수납 공간이 있는 숄더 백
- 벨트 파우치
- 케이스
다양한 작업에 필요한 공구가 장착된 백 및 케이스
- 커팅
- 스트리핑
- 크림핑
- 테스트 및 측정
- 스크류 고정
CUS 완전 맞춤형 공구 세트
맞춤형 공구 세트
개별 요구 사항에 따라 CUS 공구 세트를 구성하십시오.
- 6개의 다른 백 제공, 일반 애플리케이션용 설계
- 제품 목록에서 원하는 백을 선택하고 “구성” 탭에서 공구를 지정하십시오.