산업용 AI
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
공구 세트
SAMPLE-TOOL-CASE - 툴 박스
SAMPLE-TOOL-CASE
-
툴 박스
1208319
툴 박스
, 기구 없음, 도구 고정용 고무끈 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
툴 박스
포장 타입
케이스
치수
폭
475 mm
높이
110 mm
길이
425 mm
소재 사양
색상
다색 (RAL -)
소재
알루미늄
상용 데이터
항목 번호
1208319
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH3512
GTIN
4046356014441
개당 중량(패키지 포함)
3,500 g
개당 중량(패키지 제외)
3,500 g
관세 번호
42021219
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27113200
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
47.349 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
툴 박스
제품 도움말