TOOL-WRAP-2 - 공구 세트
1200100

랩업 툴 백, 장착: 케이블 커터, 0.08 mm2 ... 16 mm2의 연선용 피복 분리 도구, 최대 Ø 40 mm의 제거 도구, 0.14 mm2 ... 6 mm2의 전선용CRIMPFOX CENTRUS 6H 크림핑 플라이어, VDE 스크류 드라이버, 슬림 설계, 슬롯: 0.6 x 3.5/0.8 x 4.0/1.0 x 5.5, 크로스헤드: PH1/PH2/PZ1/PZ2

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

범용 도구 세트, TOOL 폭스 도구 제품군의 절단, 피복 분리, 크림핑 및 테스트 도구 포함
견고하고 튼튼한 툴 백