CUTFOX 18
-
케이블 절단 도구
1212129
케이블 커터, 곡선형, 최대 직경 18 mm(최대 50 mm2)의 구리 및 알루미늄용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
작업 피로를 방지하는 인체 공학적 핸들 설계
깨끗하고 매끄럽게 절단
영구 사용을 위한 특수 공구강
조정 가능한 스크류 조인트
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들