케이블 커터, 대형 톱니가 있는 정밀 블레이드, 최대 50 mm2의 구리 및 알루미늄 케이블용, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨
커팅 공구
CUTFOX 커팅 공구는 전문적이고 지속적인 전선 가공이 가능합니다. 매우 견고한 커팅 공구는 전선을 깨끗하고 매끄럽게 커팅할 수 있습니다. 프로파일 및 DIN 레일 커터는 최소한의 힘으로 작동하는 레버 메커니즘을 사용하여 최대 2.5 mm 두께의 소제를 몇 초 안에 커팅합니다.
절단 도구, FBS ... 플러그 삽입 브리지 및 EB ... 삽입 브리지에서 개별 점퍼 바 분리용
다이애거널 커터, 130 mm, 유도 강화된 절단, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC 테스트됨
케이블 커터, 래미네이트된 부스바/립 테이프용, 최대 50 mm2의 구리 및 알루미늄용, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨
케이블 커터, 최대 직경 12 mm(최대 35 mm2)의 구리 및 알루미늄용
하드(피아노 줄) 및 소프트 와이어용 다이애거널 커터, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨
케이블 커터, 곡선형, 최대 직경 18 mm(최대 50 mm2)의 구리 및 알루미늄용
한손 브리지 커터, 고정 브리지 FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12용
양손 링 케이블 커터, 래칫 기능 있음, 최대 직경 100 mm(최대 1400 mm2)의 구리 및 알루미늄용
케이블 커터, 래칫 기능 있음, 최대 직경 25 mm(최대 185 mm2)의 구리 및 알루미늄용
이점
- 특수 강화 처리 및 열처리된 블레이드로 인한 우수한 내구성
- 최적의 지렛대 효과 및 커팅 형상으로 인해 작업에 필요한 힘을 최소화
- 인체 공학적 핸들 설계로 인한 충격 감소 및 작업 피로 방지
- 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매
CUTFOX 35 래칫 케이블 커터
사용자 친화적 커팅
사용자 친화적인 손쉬운 커팅용 커팅 공구: CUTFOX 제품군은 모든 애플리케이션에 이상적인 커팅 공구를 제공합니다.
최대 1,400 mm² 및 최대 100 mm 직경의 전선과 케이블을 깨끗하게 처리할 수 있습니다. 커팅 공구의 래칫 메커니즘으로 인해 최대 직경이 100 mm인 큰 케이블 사이즈의 경우에도 매우 적은 힘만 가하면 됩니다.
피아노 줄이나 스프링 스틸과 같은 매우 단단한 소재도 항상 최적의 상태로 커팅할 수 있습니다.
PPS BASIC 프로파일 커팅 공구
밀리미터 단위로 정밀하게 커팅
피닉스컨택트의 이 프로파일 및 DIN 레일 커터는 플라스틱 또는 금속 프로파일의 매끄러운 커팅을 보장합니다.
프로파일 및 DIN 레일 커터에서는 제한 정지를 사용하여 길이를 정확하게 설정할 수 있습니다. 측정 레일의 인그레이빙 밀리미터 및 인치 영역은 영구적인 내마모성이 있습니다. 가이드, 제한 정지 및 인그레이빙 측정 레일은 밀리미터 단위로 정밀하게 처리할 수 있도록 소재가 수직으로 유지되도록 보장합니다.