다기능 가위, 마이크로 톱니 절단 영역, 판지, 알루미늄, Kevlar 섬유 및 플라스틱에 적합, 외부 블레이드 가장자리를 사용해 접착식 테이프를 안전하게 절단 가능, 2-재질 미끄럼 방지 소프크 그립 핸들, 인체 공학적 설계, 조정 가능한 스크류 조인트, 보호 커버 있음
커팅 공구
CUTFOX 커팅 공구는 전문적이고 지속적인 전선 가공이 가능합니다. 매우 견고한 커팅 공구는 전선을 깨끗하고 매끄럽게 커팅할 수 있습니다. 프로파일 및 DIN 레일 커터는 최소한의 힘으로 작동하는 레버 메커니즘을 사용하여 최대 2.5 mm 두께의 소제를 몇 초 안에 커팅합니다.
전기기사용 가위, 마이크로 톱니 절단 영역으로 인한 높은 절단 성능, 구리, 알루미늄, 케블러 섬유 및 플라스틱에 적합, 2-재질 미끄럼 방지 소프크 그립 핸들, 인체 공학적 디자인, 조정 가능한 스크류 조인트
이점
- 특수 강화 처리 및 열처리된 블레이드로 인한 우수한 내구성
- 최적의 지렛대 효과 및 커팅 형상으로 인해 작업에 필요한 힘을 최소화
- 인체 공학적 핸들 설계로 인한 충격 감소 및 작업 피로 방지
- 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매
CUTFOX 35 래칫 케이블 커터
사용자 친화적 커팅
사용자 친화적인 손쉬운 커팅용 커팅 공구: CUTFOX 제품군은 모든 애플리케이션에 이상적인 커팅 공구를 제공합니다.
최대 1,400 mm² 및 최대 100 mm 직경의 전선과 케이블을 깨끗하게 처리할 수 있습니다. 커팅 공구의 래칫 메커니즘으로 인해 최대 직경이 100 mm인 큰 케이블 사이즈의 경우에도 매우 적은 힘만 가하면 됩니다.
피아노 줄이나 스프링 스틸과 같은 매우 단단한 소재도 항상 최적의 상태로 커팅할 수 있습니다.
PPS BASIC 프로파일 커팅 공구
밀리미터 단위로 정밀하게 커팅
피닉스컨택트의 이 프로파일 및 DIN 레일 커터는 플라스틱 또는 금속 프로파일의 매끄러운 커팅을 보장합니다.
프로파일 및 DIN 레일 커터에서는 제한 정지를 사용하여 길이를 정확하게 설정할 수 있습니다. 측정 레일의 인그레이빙 밀리미터 및 인치 영역은 영구적인 내마모성이 있습니다. 가이드, 제한 정지 및 인그레이빙 측정 레일은 밀리미터 단위로 정밀하게 처리할 수 있도록 소재가 수직으로 유지되도록 보장합니다.