CUTFOX-LB VDE - 케이블 절단 도구
1212527

케이블 커터, 래미네이트된 부스바/립 테이프용, 최대 50 mm2의 구리 및 알루미늄용, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

깨끗하고 매끄럽게 절단
영구 사용을 위한 특수 공구강
조정 가능한 스크류 조인트
VDE 테스트됨
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들