CUTFOX 16 VDE
-
케이블 절단 도구
1212126
케이블 커터, 대형 톱니가 있는 정밀 블레이드, 최대 50 mm2의 구리 및 알루미늄 케이블용, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
VDE 테스트됨
영구 사용을 위한 특수 공구강
매크로 노칭을 통한 정밀 절삭날
조정 가능한 스크류 조인트
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들