WIREFOX 16-1
-
피복 분리 도구
1212157
스트리핑 플라이어, 케이블 사이즈가 6 mm2 ... 16 mm2인 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 모든 스트리핑 길이, 단일 코어 배선 케이블에도 적합
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
WIREFOX ... 피복 분리 플라이어는 다양한 타입의 절연 및 전선 직경을 위한 자동 조정 메커니즘을 제공합니다.