툴 박스, 장비 불포함
공구 세트
피닉스컨택트의 공구 세트를 사용하면 어떠한 작업을 하더라도 올바른 공구를 사용할 수 있습니다. 공구 세트를 통해 공구를 명확하게 파악하여 현장에서 편리하게 사용할 수 있습니다. 요구 사항에 맞게 개별 공구 세트를 준비하십시오. 공구 가방을 선택하고 원하는 공구를 장착하십시오.
툴 케이스, 비어 있음, 잠금 가능, 도구를 제자리에 고정하기 위한 신축성 스트랩 있음, 고객 사양에 따라 인쇄된 명함 크기 마킹 라벨
스크류 드라이버 제품, 세 개의 소형 스크류 드라이버로 구성: SZS 1.0 x 4.0, SZS 1.0 x 6.5, SZG 0.9 x 6.5
종합 분리 박스, 금속, DIN 46228-4를 준수하는 페룰 제공, 300개의 AI 10-12 RD, 200개의 AI 16-12 BU, 100개의 AI 25-16 YE, WIREFOX-D 40 피복 분리 블레이드, CRIMPFOX 25R 크림핑 플라이어
툴백, 포함 장비: 케이블 커터, 다이애거널 커터, 피복 분리 플라이어, NYM 피복 분리 도구, 시스 제거용 피복 분리 도구, 크림핑 플라이어, 페룰용 크림핑 다이, 콤비네이션, 니즐 노즈 및 용수 펌프 플라이어, VDE 스크류 드라이버, 일자: 0.4 x 2.5/0.5 x 3.0/1.0 x 4.0/1.0 x 6.5, Philips: PHO/PH1/PH2, 전압 테스터, 컨트롤 캐비닛 키, 나이프, 줄자
툴 백, 비어 있음, 고객 사양에 따라 인쇄된 명함 크기 마킹 라벨
절단, 피복 분리 및 크림핑 세트, 툴 케이스 포장, 구성품: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
커팅, 스트리핑 및 크림핑 세트, 툴 케이스 포장, 구성품: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
툴 케이스, 포함 장비: 크림핑 플라이어, MC3, MC4 및 SOLARLOK 커넥터용 프레스 다이, 시판되는 태양광 케이블용 피복 분리 도구, SUNCLIX용 피복 분리 도구, VDE 케이블 커터, VDE 스크류 드라이버: PH1, PH2, 0.6x3.5 및 0.8x4.0 슬롯
툴 백 벨트, 포함 장비: 케이블 커터, 사이드 커터, 피복 분리 도구, 콤비네이션 플라이어, 스위치 캐비닛 키, 스크류 드라이버, 분할: 0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 크로스헤드: PH1/PH2, 전압 테스터, 블레이트, 줄자
이점
- 다양한 디자인으로 인해 깔끔하게 정리된 수납
- 고품질 소재를 사용한 우수한 내구성
- 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매
벨트 파우치로 제공되는 공구 세트
공구 세트 - 이상적인 동반자
현장에서 작업할 때 올바른 공구를 쉽고 빠르게 찾는 것이 특히 중요합니다. 피닉스컨택트는 다양하고 견고한 고내구성 백에 들어 있는 공구 세트를 제공합니다.
- 운반 케이스 랩
- 노트북 및 문서 수납 공간이 있는 숄더 백
- 벨트 파우치
- 케이스
다양한 작업에 필요한 공구가 장착된 백 및 케이스
- 커팅
- 스트리핑
- 크림핑
- 테스트 및 측정
- 스크류 고정
CUS 완전 맞춤형 공구 세트
맞춤형 공구 세트
개별 요구 사항에 따라 CUS 공구 세트를 구성하십시오.
- 6개의 다른 백 제공, 일반 애플리케이션용 설계
- 제품 목록에서 원하는 백을 선택하고 “구성” 탭에서 공구를 지정하십시오.