산업용 AI
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
공구 세트
TOOL-ZIPCASE EMPTY - 툴백, 장착되지 않음
TOOL-ZIPCASE EMPTY
-
툴백, 장착되지 않음
1005050
툴 박스,
장비 불포함
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
툴 박스
제품 속성
견고한 PES로 제작됨
공구 보관용 탄성 루프
치수
폭
80 mm
높이
405 mm
깊이
80 mm
길이
270 mm
소재 사양
색상
검정
소재
폴리에스테르
상용 데이터
항목 번호
1005050
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH3522
GTIN
4055626474717
개당 중량(패키지 포함)
1,054 g
개당 중량(패키지 제외)
1,054 g
관세 번호
42021299
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21100105
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
5.806 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
툴 박스
제품 도움말