공구 세트

공구 세트

피닉스컨택트의 공구 세트를 사용하면 어떠한 작업을 하더라도 올바른 공구를 사용할 수 있습니다. 공구 세트를 통해 공구를 명확하게 파악하여 현장에서 편리하게 사용할 수 있습니다. 요구 사항에 맞게 개별 공구 세트를 준비하십시오. 공구 가방을 선택하고 원하는 공구를 장착하십시오.

Go to Product Detail Page for item 1212428
TOOL-CASE BASIC - 툴 박스
TOOL-CASE BASIC - 툴 박스
1212428

툴 케이스, 포함 장비: 케이블 커터, 다이애거널 커터, 콤비네이션 및 니들 노즈 플라이어, 스트리핑 플라이어, 스트리핑 공구, 크림핑 플라이어, 스크류드라이버, 컨트롤 캐비닛 키, 샘플 세트, 페룰 박스

Go to Product Detail Page for item 1212504
TOOL-BAG - 공구 세트
TOOL-BAG - 공구 세트
1212504

툴 백, 노트북 및 문서 수납 공간 있음, 포함 장비: 케이블 커터, 다이애거널 커터, 피복 분리 플라이어, 절연 피복 분리기, 크림프 도구 세트, 콤비네이션, 니들 노즈 및 워터 펌프 플라이어, VDE 스크류 드라이버 블레이드: 0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x6.5 크로스헤드: PHO/PH1/PH2 컨트롤 캐비닛 키, 전압 테스터, 페룰 박스 블레이드, 줄자, 툴 백

이점

  • 다양한 디자인으로 인해 깔끔하게 정리된 수납
  • 고품질 소재를 사용한 우수한 내구성
  • 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매
벨트 공구 세트

벨트 파우치로 제공되는 공구 세트

공구 세트 - 이상적인 동반자

현장에서 작업할 때 올바른 공구를 쉽고 빠르게 찾는 것이 특히 중요합니다. 피닉스컨택트는 다양하고 견고한 고내구성 백에 들어 있는 공구 세트를 제공합니다.

  • 운반 케이스 랩
  • 노트북 및 문서 수납 공간이 있는 숄더 백
  • 벨트 파우치
  • 케이스

다양한 작업에 필요한 공구가 장착된 백 및 케이스

  • 커팅
  • 스트리핑
  • 크림핑
  • 테스트 및 측정
  • 스크류 고정
CUS 완전 맞춤형 공구 세트

CUS 완전 맞춤형 공구 세트

맞춤형 공구 세트

개별 요구 사항에 따라 CUS 공구 세트를 구성하십시오.

  • 6개의 다른 백 제공, 일반 애플리케이션용 설계
  • 제품 목록에서 원하는 백을 선택하고 “구성” 탭에서 공구를 지정하십시오.