ST - A -TF-SET INSTA-BASIC - 툴백, 장착됨
1103844

공구 랩, 장착품: 케이블 커터, 측면 커터, 니들 노즈 및 피복 분리 플라이어, 라운드 종방향 커터가 있는 피복 분리 공구 Ø 8 ... 13 mm, VDE 스크류 드라이버 – 슬림 설계, 슬롯: 0.8x4.0 교차: PZ2, 위상 테스터 및 폴딩 미터

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

범용 도구 세트, TOOL 폭스 도구 제품군의 절단, 피복 분리, 크림핑 및 테스트 도구 포함
견고하고 튼튼한 툴 백