WIREFOX 10 VDE - 피복 분리 도구
1212366

스트리핑 플라이어, 직경이 최대 5 mm인 케이블에서 시스 제거용, 케이블 사이즈가 최대 10 mm2인 전선의 피복 분리용, 피복 분리 길이 측정용 스케일, VDE 테스트됨.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

WIREFOX ... 피복 분리 플라이어는 다양한 타입의 절연 및 전선 직경을 위한 자동 조정 메커니즘을 제공합니다.