TOOL-CASE BASIC
-
툴 박스
1212428
툴 케이스, 포함 장비: 케이블 커터, 다이애거널 커터, 콤비네이션 및 니들 노즈 플라이어, 스트리핑 플라이어, 스트리핑 공구, 크림핑 플라이어, 스크류드라이버, 컨트롤 캐비닛 키, 샘플 세트, 페룰 박스
툴 케이스, 포함 장비: 케이블 커터, 다이애거널 커터, 콤비네이션 및 니들 노즈 플라이어, 스트리핑 플라이어, 스트리핑 공구, 크림핑 플라이어, 스크류드라이버, 컨트롤 캐비닛 키, 샘플 세트, 페룰 박스
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | 캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 도구 세트 |
| 포장 타입 | 케이스 |
| 폭 | 475 mm |
| 높이 | 110 mm |
| 길이 | 425 mm |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 항목 번호 | 1212428 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 6,768 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 6,768 g |
| 관세 번호 | 82060000 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
| ETIM 10.0 | EC000149 |
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 (전기 및 전자 장비 없음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |