CRIMPFOX-RCI 6 - 크림핑 플라이어
1212057

크림핑 플라이어, 절연 케이블 러그용, 0.5 mm2 ... 6.0 mm2(빨간색, 파란색, 노란색), 타원형 크림프, 대칭

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

CRIMPFOX‑RCI 6 /...은 케이블 러그 크림핑 플라이어의 최상위 제품에 해당합니다.
정밀하게 제작된 다이는 접점 처리 시 높은 수준의 품질을 일관되게 보장합니다.
잠금 해제할 수 없는 압력 잠금