공구 세트
TOOL-BAG EMPTY CUS - 툴백, 장착되지 않음
TOOL-BAG EMPTY CUS
-
툴백, 장착되지 않음
8191308
툴 백, 비어 있음, 문서 및 랩톱 수납 공간 있음, 고객 사양에 따라 인쇄된 명함 크기 마킹 라벨
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
도구 세트
포장 타입
백
치수
폭
225 mm
높이
340 mm
깊이
225 mm
길이
410 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
폴리에스테르
상용 데이터
항목 번호
8191308
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BH35VV
GTIN
4055626039848
개당 중량(패키지 포함)
2.587 kg
개당 중량(패키지 제외)
2.587 kg
관세 번호
42029298
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21100190
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
34.363 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
툴 박스
제품 도움말