전자 다이애거널 커터, 테이퍼 헤드, 곡선형(21°), 챔퍼 없음, 스프링 방식
전자・장치・공구
MICROFOX 전자 장치 공구는 전자 및 전기 기계적 엔지니어링의 모든 작업을 위한 광범위한 플라이어를 제공합니다. 정교하고 정밀한 전자 장치 공구는 PCB 컴포넌트와 같은 접근이 어려운 영역의 작업에 이상적입니다. 민감한 전자 컴포넌트를 보호하려면 특수 핸들이 있는 ESD 제품을 사용하는 것이 좋습니다.
전자 다이애거널 커터, 라운드 헤드, 챔퍼 없음, 스프링 방식, 고광택 및 윤활 처리, 이중 재질 그립, 커팅 용량: 소프트 0.2 - 2.0 mm; 미디엄 하드 1.2mm; 하드 0.5 mm 직경
전자 프론트 커터, 챔퍼 없음, 스프링 방식
전자 니들 노즈 플라이어, 민무늬 그립, 스프링 방식
ESD 전자 다이애거널 커터, 라운드 헤드, 챔퍼 없음, 스프링 방식, 비반사 코팅 및 인산염 처리, 이중 재질 그립, 커팅 용량: 소프트 0.2 - 2.0 mm; 미디엄 하드 1 mm 직경
전자 라운드 노즈 플라이어, 민무늬 그립, 스프링 방식
ESD 전자 니들 노즈 플라이어, 각도: 45°, 민무늬 그립, 스프링 방식, 비반사 코팅 및 인산염 처리, 이중 재질 그립
전자 플랫 플라이어, 민무늬 그립 표면, 스프링 방식
전자 다이애거널 커터, 테이퍼 헤드, 챔퍼 없음, 스프링 방식, 비반사 인산염 처리 표면, 펀칭 버전
전자 니들 노즈 플라이어, 각도: 45°, 민무늬 그립, 스프링 방식
이점
- ESD 설계를 통한 전자 컴포넌트 보호
- 초정밀: 생산 과정에서 낮은 허용 오차
- 고품질 컴포넌트 및 원자재를 사용한 뛰어난 내구성
- 단일 공급자를 통한 모든 제품의 일괄 구매
ESD 전자 장치 플라이어
전자 장치 공구를 사용하여 전하로부터 보호
매우 민감한 전자 컴포넌트를 ESD(정전기 방전)로부터 보호하십시오. ESD 전자 장치 플라이어의 특수한 핸들은 전도성 플라스틱으로 제작됩니다. 따라서 정전기 에너지가 점진적으로 제어되는 방식으로 방전됩니다.