참고:
현재 글로벌 조달 시장의 당면 과제로 인해 피닉스컨택트는 안타깝게도 다른 ESD 호환 재질을 채택해야 했습니다. 앞으로는 검정색/청록색 플라스틱 손잡이가 달린 툴이 제공됩니다. 이는 ESD 플라이어의 기능과 품질에 영향을 미치지 않습니다.
MICROFOX-PC ESD
-
니들 노즈 플라이어
1212483
ESD 전자 니들 노즈 플라이어, 각도: 45°, 민무늬 그립, 스프링 방식, 비반사 코팅 및 인산염 처리, 이중 재질 그립
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
영구적인 안정성 및 최적의 힘 배분을 위한 관통형 연결 조인트
균일하고 매끄러운 작동을 위한 개방 스프링
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들
정전기 에너지의 점진적이고 신중한 방출을 보장하는 특수 전도성 플라스틱 핸들
영구 사용을 위한 특수 공구강
최적의 녹 방지 및 작업 시 눈부심 방지를 위한 광택 및 인산염 처리된 금속 표면