MICROFOX-EO
- 프론트 커터
MICROFOX-EO
- 프론트 커터
1212495
전자 프론트 커터, 각도: 20°, 챔퍼 없음, 스프링 방식
MICROFOX 전자 장치 공구는 전자 및 전기 기계적 엔지니어링의 모든 작업을 위한 광범위한 플라이어를 제공합니다. 정교하고 정밀한 전자 장치 공구는 PCB 컴포넌트와 같은 접근이 어려운 영역의 작업에 이상적입니다. 민감한 전자 컴포넌트를 보호하려면 특수 핸들이 있는 ESD 제품을 사용하는 것이 좋습니다.
전자 프론트 커터, 각도: 20°, 챔퍼 없음, 스프링 방식
ESD 전자 프론트 커터, 챔퍼 없음, 스프링 방식
ESD 전자 니들 노즈 플라이어, 민무늬 그립, 스프링 방식, 비반사 코팅 및 인산염 처리, 이중 재질 그립
ESD 전자 장치 플라이어
매우 민감한 전자 컴포넌트를 ESD(정전기 방전)로부터 보호하십시오. ESD 전자 장치 플라이어의 특수한 핸들은 전도성 플라스틱으로 제작됩니다. 따라서 정전기 에너지가 점진적으로 제어되는 방식으로 방전됩니다.