케이블 덕트 커터, 플라스틱 케이블 덕트, 커버 및 프로파일 절단용, 베벨 절단을 위한 45° 제한 정지, 75 mm 절단 길이
프로파일 및 DIN 레일 커터
피닉스컨택트의 프로파일 및 DIN 레일 커터는 재작업이 필요 없는 빠르고 편리하며 매끄러운 절단을 보장합니다. 최적화된 지렛대는 편안하며 피로가 덜한 사용을 보장합니다. 다양한 모델 사용 가능 - 프로파일 지오메트리 다변화용, 천공 기능 포함, 컴팩트한 이동식 시스템.
프로파일 커터, 표준 DIN 레일 절단 및 홀 스탬핑용, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15, 원하는 길이로 NS 15 및 NLS‑CU 3/10 중성 부스바 절단, 2개의 스탬핑 비트 수용 가능, 손쉬운 비트 교체, 미터 측정 레일 있음, 스탬핑 비트 없이 제공
프로파일 커터, 표준 DIN 레일 절단 및 홀 스탬핑용, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15, 원하는 길이로 NS 15 및 NLS‑CU 3/10 중성 부스바 절단, 2개의 스탬핑 비트 수용 가능, 미터 측정 레일 있음, 스탬핑 비트 없이 제공되지만 인치/미터 측정 레일은 있음
스탬핑 비트, 연장된 홀: 6.5 x 15 mm용
케이블 덕트 커터용 예비 나이프
유압 실린더, PPS 표준용
CUTFOX-CD의 경우 90° 각도로 정지
측정 바용 정지 카트리지, 프로파일 커터 PPS...용
프로파일 커터, 원하는 길이로 표준 DIN 레일 NS 35/7,5 및 NS 35/15 절단
스탬핑 비트, 연장된 홀: 4.5 x 12 mm용
이점
- 매끄러운 분리를 통한 재작업 방지
- 레버 트랜스미션으로 힘을 절약하고 관절을 보호
- 긴 서비스 수명을 위한 고품질 컴포넌트 및 원자재
신제품
DIN 레일 커터용 제로-컷 블록
측정이 필요 없는 빠르고 정확한 제로 컷
구멍이 뚫린 DIN 레일을 수동으로 절단할 때 제로-컷 블록을 사용하면 시간이 오래 걸리는 반복적인 측정 작업 없이 빠르고 재생산할 수 있는 제로 컷을 실현할 수 있습니다. 슬라이드를 사용하면 다양한 제로-컷 조건을 손쉽게 설정할 수 있습니다.
주요 기능
- 구멍이 뚫린 NS 35/7,5, NS 35/15 및 NS 15 DIN 레일에 적합
- 다양한 제로-컷 조건 설정을 위한 슬라이드
- 견고한 고정을 위한 원통형 핀과 자석 내장
- 피닉스컨택트의 PPS 프로파일 커터와 호환
이점
- 단 한 번의 설정으로 구멍이 난 DIN 레일의 재생산할 수 있는 고품질 제로 컷 실현
- 반복적인 측정 및 도면 작성이 필요하지 없기 때문에 제로 컷을 통한 시간 절약 및 오류 감소
- 제로 컷을 통한 시간 절약으로 DIN 레일 절단 공정 가속화
- 슬라이더를 사용해 다양한 제로-컷 조건을 빠르게 설정
밀리미터 단위로 정밀하게 커팅
힘을 절약하는 고정식 및 이동식 프로파일과 DIN 레일 커터를 사용하여 다양한 표준 DIN 레일과 케이블 덕트를 빠르고 정확하게 절단하여 분리할 수 있습니다. 스톱을 이용해 길이를 편리하게 조절할 수 있습니다. 측정 레일의 인그레이빙 밀리미터 및 인치 영역은 견고하고 영구적으로 읽을 수 있습니다. 또한 프로파일과 DIN 레일 커터를 사용하면 칩과 버 없이 분리할 수 있기 때문에 작업장을 깨끗하고 안전하게 사용할 수 있습니다. 톱질할 때 버를 제거하는 등의 재작업을 없애면 추가 시간을 절약할 수 있습니다.
휴대용으로 적합한 컴팩트 DIN 레일 커터
PPS COMPACT DIN 레일 커터를 사용하면 DIN 레일을 추가의 처리 작업 없이 원하는 길이로 매끄럽고 깨끗하게 절단할 수 있습니다. DIN 레일은 가이드 부품을 통해 커팅 장치에 빠르고 쉽게 삽입됩니다.
또한 경량 DIN 레일 커터는 컴팩트 설계로 인해 현장 작업에 이상적입니다. 옵션 측정 레일 또는 줄자를 사용하면 DIN 레일의 간단하고 정확한 측정이 보장됩니다.
제로 컷 블록을 사용한 빠르고 재생산가능한 제로 컷
구멍이 난 DIN 레일을 수동으로 커팅할 때 시간을 절약하십시오: DIN 레일 커터용 제로-컷 블록을 사용하면 시간이 많이 걸리는 반복 측정 작업 없이 단 한 번의 설정으로 빠르고 재생산가능한 제로 컷을 실현할 수 있습니다. 안전하게 고정할 수 있도록 원통형 핀과 자석이 장착된 제로-컷 블록을 DIN 레일에 간단히 놓기만 하면 됩니다. 슬라이드를 사용하면 필요에 따라 다양한 제로-컷 조건을 설정할 수 있습니다.
- 단 한 번의 설정으로 구멍이 난 DIN 레일의 재생산가능한 고품질 제로 컷
- 반복적인 측정 및 도면 작성이 필요하지 없기 때문에 제로 컷을 통한 시간 절약 및 오류 감소
- 제로 컷을 통한 시간 절약으로 DIN 레일 절단 공정 가속화
- 슬라이더를 사용해 다양한 제로-컷 조건을 빠르게 설정