PPS CLASSIC M
-
커팅 공구
1206243
프로파일 커터, 표준 DIN 레일 절단 및 홀 스탬핑용, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15, 원하는 길이로 NS 15 및 NLS‑CU 3/10 중성 부스바 절단, 2개의 스탬핑 비트 수용 가능, 손쉬운 비트 교체, 미터 측정 레일 있음, 스탬핑 비트 없이 제공
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 프로파일 커터 |
| 애플리케이션 | NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 및 NLS-CU 3/10용 DIN 레일 및 2개의 홀 펀치 |
| 제품 속성 | 엔드 스톱이 있는 미터 측정 레일 1 m |
| 펀칭기 2개 장착 가능(옵션) | |
| 접이식 메커니즘을 통해 펀칭기를 손쉽게 교체 | |
| 매우 견고한 설계 | |
| 부스러기 없이 매끄러운 절단 | |
| 최적화된 지렛대 효과 | |
| 테이블 마운트용(스크류 구멍 있음) |
| 폭 | 250 mm |
| 높이 | 230 mm |
| 길이 | 100 mm |
| 측정 막대 길이 | 1000 mm |
| 핸드 레버 길이 | 860 mm |
| 최대 소재 두께 | 1.5 mm |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 소재 | 스틸 |
| 항목 번호 | 1206243 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BH3115 |
| GTIN | 4017918166540 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 21,500 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 21,500 g |
| 관세 번호 | 82034000 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002212 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 (전기 및 전자 장비 없음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - 스탬핑 비트 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - 스탬핑 비트 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - 스탬핑 비트 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - 스탬핑 비트 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - 스탬핑 비트 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - 스탬핑 비트 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - 스탬핑 비트 1203408
-
PPS-ST (3,8) - 스탬핑 비트 1204892
-
PPS-ST (4,3) - 스탬핑 비트 1202616
-
PPS-ST (5,3) - 스탬핑 비트 1202629
-
PPS-ST (6,4) - 스탬핑 비트 1202632
-
PPS-ST (7,0) - 스탬핑 비트 1204889
-
PPS-ST (8,4) - 스탬핑 비트 1202726
-
PPS TABLE - 작업대 1206285
-
PPS BOLT SET M12 - 도구용 액세서리 1206191
-
PPS-ST (3,5X12)L - 스탬핑 비트 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - 스탬핑 비트 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - 스탬핑 비트 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - 스탬핑 비트 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - 스탬핑 비트 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - 스탬핑 비트 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - 스탬핑 비트 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - 스탬핑 비트 1203408
-
PPS-ST (3,8) - 스탬핑 비트 1204892
-
PPS-ST (4,3) - 스탬핑 비트 1202616
-
PPS-ST (5,3) - 스탬핑 비트 1202629
-
PPS-ST (6,4) - 스탬핑 비트 1202632
-
PPS-ST (7,0) - 스탬핑 비트 1204889
-
PPS-ST (8,4) - 스탬핑 비트 1202726
-
PPS END STOP - 도구용 액세서리 1206311
-
PPS SPRING SET - 도구용 액세서리 1206379
-
PPS SHEAR PLATE - 도구용 액세서리 1206308
-
PPS PROFILE PLATE - 도구용 액세서리 1206298
-
PPS LEVER - 도구용 액세서리 1206337
-
PPS RAIL GUIDE - 도구용 액세서리 1206324
-
PPS BOLT SET M12 - 도구용 액세서리 1206191
-
PPS CLAMPING LEVER - 도구용 액세서리 1206340
-
PPS SCALE INCH/METRIC - 도구용 액세서리 1206405
-
PPS HANDLE - 도구용 액세서리 1206188
이점
부스러기 없이 매끈하게 원하는 길이로 절단
최적의 지렛대 효과 덕분에 관절에 무리 없이 최소의 힘으로 절단
정지부를 통해 빠르고 편리하게 절단 길이 설정
정밀하고 균일한 절단