프로파일 및 DIN 레일 커터
PPS-ST (6,4) - 스탬핑 비트
PPS-ST (6,4)
-
스탬핑 비트
1202632
스탬핑 비트, 보어 홀: 직경 6.4 mm용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
변환 키트
치수
직경
6.4 mm
최대 소재 두께
1.5 mm
소재 사양
색상
은색
소재
스틸
상용 데이터
항목 번호
1202632
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH311Z
GTIN
4017918017989
개당 중량(패키지 포함)
77 g
개당 중량(패키지 제외)
77 g
관세 번호
82073010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043792
ECLASS-15.0
21043792
ETIM
ETIM 10.0
EC004314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
10.133 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
PPS STANDARD I/M
-
커팅 공구
1206230
PPS STANDARD M
-
커팅 공구
1206175
PPS CLASSIC I/M
-
커팅 공구
1206256
PPS CLASSIC M
-
커팅 공구
1206243
제품 도움말