PPS STANDARD M - 커팅 공구
1206175

프로파일 커터, 표준 DIN 레일 절단 및 홀 스탬핑용, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15, 원하는 길이로 NS 15 및 NLS‑CU 3/10 중성 부스바 절단, 2개의 스탬핑 비트 수용 가능, 미터 측정 레일 있음, 스탬핑 비트 없이 제공

제품의 세부 정보








이점

부스러기 없이 매끈하게 원하는 길이로 절단
최적의 지렛대 효과 덕분에 관절에 무리 없이 최소의 힘으로 절단
정지부를 통해 빠르고 편리하게 절단 길이 설정
정밀하고 균일한 절단