프로파일 및 DIN 레일 커터
PPS-ST (5,5X12)L - 스탬핑 비트
PPS-ST (5,5X12)L
-
스탬핑 비트
1202603
스탬핑 비트, 연장된 홀: 5.5 x 12 mm용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
변환 키트
치수
홀 폭
5.5 mm
홀 높이
12 mm
최대 소재 두께
1.5 mm
소재 사양
색상
은색
소재
스틸
상용 데이터
항목 번호
1202603
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH311Z
GTIN
4017918017958
개당 중량(패키지 포함)
79 g
개당 중량(패키지 제외)
0.7 g
관세 번호
82073010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043792
ECLASS-15.0
21043792
ETIM
ETIM 10.0
EC004314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
17.632 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
PPS STANDARD I/M
-
커팅 공구
1206230
PPS STANDARD M
-
커팅 공구
1206175
PPS CLASSIC I/M
-
커팅 공구
1206256
PPS CLASSIC M
-
커팅 공구
1206243
제품 도움말