프로파일 및 DIN 레일 커터
PPS HANDLE - 도구용 액세서리
PPS HANDLE
-
도구용 액세서리
1206188
프로파일 커터 PPS...의 레버 막대용 핸들
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
상용 데이터
항목 번호
1206188
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH311Y
GTIN
4017918166649
개당 중량(패키지 포함)
38.5 g
개당 중량(패키지 제외)
32.1 g
관세 번호
82034000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
1.775 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말