산업용 AI
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
프로파일 및 DIN 레일 커터
PPS TABLE - 작업대
PPS TABLE
-
작업대
1206285
작업대, 마운팅 스크류 없음, 보어 홀 없음, DIN 레일 커터 없음, 50 mm 두께 합판 패널 측정 700 x 1200 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
프로파일 커터
치수
폭
700 mm
높이
50 mm
길이
1200 mm
소재 사양
색상
갈색
소재
합판
상용 데이터
항목 번호
1206285
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH321Z
GTIN
4017918166588
개당 중량(패키지 포함)
49 kg
개당 중량(패키지 제외)
49 kg
관세 번호
94032080
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21100204
ETIM
ETIM 9.0
EC002224
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말