지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

RailFIX – 마운팅 어댑터

완전히 조립된 DIN 레일을 빠르고 쉽게 설치하기 위한 어댑터입니다. 교체가 필요 없고 공간 낭비도 없습니다. 손쉬운 고정 – RailFIX
DIN 레일 및 수상 로고가 포함된 RailFIX DIN 레일 어댑터

이점

  • 전체 컨트롤 캐비닛 마운팅 프로세스의 효율성 향상
  • 완전히 조립된 DIN 레일의 빠르고 손쉬운 마운팅
  • DIN 레일 마운팅을 위한 여유 공간이 필요 없음
  • DIN 레일 마운팅 후 후속 조립이 필요 없음
  • 표준 드라이버로 손쉽게 마운팅 가능
완벽하게 조립된 DIN 레일을 포함한 RailFIX 마운팅 어댑터

완전히 조립된 DIN 레일이 있는 RailFIX 마운팅 어댑터

RailFIX 마운팅 어댑터 빠른 마운팅 방법

RailFIX 마운팅 어댑터를 사용하면 완전히 조립된 DIN 레일을 빠르고 쉽게 마운팅할 수 있습니다. 먼저 어댑터를 마운팅 패널에 부착한 다음 DIN 레일을 장착하고 단단히 잠급니다. DIN 레일을 부착할 때 어댑터를 사용하면 플레이스홀더를 설정할 필요가 없고 구성 요소를 제거했다가 다시 장착할 필요가 없습니다. 사전 조립된 DIN 레일을 어댑터에 연결하고 잠금 클립 아래에 옆으로 밀어 부착하면 됩니다. 따라서 DIN 레일 끝에 있는 나사 한 개만으로도 안전하게 고정할 수 있습니다.

RailFIX를 사용한 완전히 조립된 DIN 레일 설치

마운팅의 5단계 완전히 조립된 DIN 레일의 손쉬운 마운팅

RailFIX 마운팅 어댑터의 드릴링 다이어그램
RailFIX 어댑터 배치 및 부착하기
RailFIX 마운팅 어댑터에 DIN 레일 마운팅
RailFIX 어댑터를 사용하여 단자 스트립 고정하기
RailFIX 마운팅 어댑터를 사용하여 단자 스트립 부착하기
RailFIX 마운팅 어댑터의 드릴링 다이어그램

컨트롤 캐비닛의 마운팅 패널에 어댑터를 장착하려면 먼저 고정 핀을 위한 구멍과 M5 마운팅 스크류용 나사산 구멍을 뚫어야 합니다. 지정된 거리를 엄격하게 준수하는 것이 중요합니다. 완전히 조립된 DIN 레일을 최종적으로 고정하기 위해서는 마지막 어댑터에 대해 추가 나사산 구멍을 뚫어야 합니다.

올바른 마운팅을 위한 적용 참고 사항이 어댑터의 다운로드 영역에 저장되어 있습니다.

RailFIX 어댑터 배치 및 부착하기

마운팅 패널의 구멍이 완성되면 어댑터가 완전히 장착된 것입니다. 이때 어댑터의 고정 핀을 마운팅 패널의 관통 구멍에 삽입해야 합니다. 그런 다음 M5 실린더 헤드 나사를 사용하여 어댑터를 고정할 수 있습니다. 마지막 어댑터를 마운팅할 때 마지막 나사가 오른쪽 외부 가장자리에 고정되어 있지 않은지 확인하십시오. 이는 조립된 DIN 레일을 최종 장착하는 데 필요합니다.

고정 핀과 나사로 인해 어댑터가 고정되고 비틀림이 방지됩니다.

RailFIX 마운팅 어댑터에 DIN 레일 마운팅

RailFIX 어댑터의 가이드 부품은 DIN 레일을 마운팅하는 동안 긴 구멍을 고정 후크에 끼울 때 도움이 됩니다. 이는 DIN 레일의 긴 구멍이 덮여 있기 때문입니다. 그런 다음 DIN 레일을 손으로 고정 후크 아래 왼쪽으로 밉니다. 이제 외부 영향 없이 DIN 레일을 추락으로부터 보호할 수 있습니다.

RailFIX 어댑터를 사용하여 단자 스트립 고정하기

손으로 DIN 레일을 어댑터 아래로 밀어 넣은 후, 드라이버를 사용하여 어댑터 아래의 DIN 레일을 부착된 마킹까지 다시 들어올려야 합니다. 손쉽게 구현할 수 있도록 다양한 위치에 마운팅 슬롯이 제공됩니다 DIN 레일이 커팅되는 위치에 따라 드라이버를 사용하기에 가장 적합한 위치를 찾을 수 있습니다.

RailFIX 마운팅 어댑터를 사용하여 단자 스트립 부착하기

DIN 레일이 옆으로 미끄러지는 것을 방지하기 위해 M5 실린더 헤드 나사로 고정합니다. 이때 M5 나사는 DIN 레일 오른쪽의 마지막 나사산 구멍에만 고정됩니다. 이제 DIN 레일이 미끄러지거나 떨어지지 않도록 보호됩니다. 이 시점부터는 의도하지 않은 해제가 불가능합니다.

RailFIX를 사용하여 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스 최적화를 수행하는 사람

RailFIX를 사용한 프로세스 최적화

RailFIX를 사용한 프로세스 최적화 보다 효율적인 프로세스 설계

DIN 레일의 조립 및 부착은 지루하고 시간이 많이 걸리는 작업이지만 RailFIX 어댑터를 사용하면 효율적으로 작업할 수 있습니다. RailFIX 마운팅 어댑터 사용 시 효율성 증가는 단순히 조립 공정이 특별히 빠르기 때문만은 아닙니다. 오히려 단자 스트립의 구성이 상당히 단순화되었고 어댑터 마운팅과 병행하여 작업할 수 있기 때문입니다. 이는 분산 프로세스를 통해 긴 도보 거리와 유휴 시간을 피할 수 있음을 의미합니다. 또한 완벽하게 조립된 DIN 레일을 외부 공급업체로부터 구입할 수도 있습니다.

태블릿 화면에서 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어 작동

clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.