설치 및 배선
컨트롤 캐비닛 제작 시 설치 및 배선 작업이 크게 줄어듭니다. 푸쉬-인 및 Push-X 연결 기술을 사용하면 공구를 사용하지 않고 컨트롤 캐비닛을 신속하게 배선할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 수공구와 모바일 인쇄기를 사용하면 어디서나 효율적인 작업이 가능합니다.
제어 캐비닛 제작 시 효율적인 마운팅 및 배선의 이점
완전히 조립된 DIN 레일의 간단한 마운팅
공구가 필요 없는 배선을 통한 시간 절약 및 프로세스 신뢰성
손쉬운 작업을 보장하는 다양한 인체 공학적 공구 포트폴리오
모바일 마킹 시스템을 사용하여 컨트롤 캐비닛에서 직접 효율적인 (재)마킹
효율적인 마운팅
완전히 조립된 DIN 레일에서
더욱 효율적인 조립 공정을 만드십시오. RailFIX DIN 레일 어댑터를 사용하면 단자대 스트립을 손쉽게 장착할 수 있습니다(예: 단자대와 사전 조립된 DIN 레일). RailFIX 마운팅 시스템을 사용하면 DIN 레일을 고정하거나 컴포넌트를 제거하고 재조립하기 위해 여유 공간을 남겨둘 필요가 없습니다. 사전 조립된 단자 스트립을 어댑터에 연결하고 잠금 클립 아래를 옆으로 밀어서 부착하면 됩니다. DIN 레일 끝에 있는 나사 한 개만으로도 견고하게 고정할 수 있습니다. 이를 통해 완벽하게 조립된 단자 스트립을 빠르게 장착할 수 있으며 컨트롤 캐비닛 제작을 위한 조립 프로세스를 전반적으로 더 효율적으로 만들 수 있습니다.
공구가 필요 없는 새로운 전선 연결 개념: Push-X는 공구가 필요 없으며 큰 힘을 들이지 않고 직접 배선하여 모든 유형의 전선을 연결할 수 있습니다. 사전 인장된 접점 스프링은 이 신기술의 핵심입니다. 이 원리를 사용하면 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 연결할 수 있습니다. 가장 작은 연선도 연결을 트리거합니다. 클램핑 챔버 끝의 릴리스 표면을 가볍게 두드리면 전선이 손쉽게 접촉됩니다.
산업 식별의 사용 위치와 요구 사항은 산업 식별의 다양성 만큼 다양합니다. 피닉스컨택트는 중앙 집중식 산업 조립을 위한 인쇄기 외에도 모바일 열 전사 인쇄기를 사용하여 컨트롤러 및 스위칭 장치를 제작하기 위한 기술 공급 장치용 솔루션도 제공합니다. 배터리로 작동되는 THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO 및 THERMOMARK GO.K 인쇄기는 통합 마킹 소프트웨어와 앱을 통한 무선 제어 기능을 통해 필요한 곳에서 정확하게 사용할 수 있습니다.
좋은 작업 결과를 얻기 위해서는 전문적인 공구가 필수입니다. 피닉스컨택트의 광범위한 공구 프로그램은 컨트롤 캐비닛 제작과 관련한 모든 애플리케이션에 사용할 수 있는 수공구를 제공합니다. 커팅, 스트리핑, 크림핑, 스크류 고정 및 측정을 위한 고품질 수공구는 내구성이 뛰어나고 인체공학적으로 설계된 핸들로 편안하게 조작할 수 있습니다.
기본 워크스테이션에는 필요한 모든 공구를 편리하게 수납할 수 있는 서랍이 달린 실용적이고 잠글 수 있는 툴 박스가 장착되어 있습니다. 필요한 경우 경첩이 달린 사이드 테이블이 추가의 작업 공간을 제공하며 사용하지 않을 때는 수납하여 공간을 절약할 수 있습니다. 워크스테이션의 상단에는 케이블 및 라인 등과 같은 필요한 소재를 수납할 수 있는 수납 공간도 마련되어 있습니다. 브레이크가 장착된 캐스터를 통해 모바일 스테이션을 컨트롤 캐비닛이나 기타 작업할 위치로 손쉽게 이동하여 유연성을 극대화할 수 있습니다.
확장성과 모듈형 설계를 통해 기본 워크스테이션을 다양한 액세서리와 유연하게 결합할 수 있습니다. 예를 들면 모니터 외에도 DIN 레일을 장착할 수 있으며, 이는 작은 부품을 깔끔하게 수납할 수 있는 개방형 보관함의 홀더 역할을 합니다. 더욱 질서정연한 배선을 위해 와이어 브레이크를 설치하는 것이 좋습니다. 와이어 브레이크를 사용하면 0.5 - 6mm² 크기의 전선을 명확하고 손쉽게 구성할 수 있습니다. 전선 크기에 따라 마킹할 수 있으며, NS 35 DIN 레일과 호환되어 손쉽게 설치할 수 있습니다. 전선 및 마킹 옵션에 대한 빠른 접근은 찾는 시간을 단축할 뿐만 아니라 유사한 크기의 전선을 혼동할 위험을 최소화합니다. 폐기물 컨테이너는 보다 정돈된 환경을 보장합니다.
배선 공정의 효율성을 높이기 위해, 피닉스컨택트의 자동 공구와 인쇄 시스템과 함께 작업자 지원 소프트웨어를 사용하면 워크스테이션 시스템을 손쉽게 확장할 수 있습니다. 이는 배선을 위해 현장에서 많은 수의 전선을 빠르고 쉽게 준비할 수 있다는 것을 의미합니다. E.FOX S 10 자동 스트리핑 장치를 사용하면 다양한 크기 및 절연 타입의 전선을 손쉽고 효율적으로 처리할 수 있습니다. THERMOMARK E.WIRE를 사용하면 한 번에 케이블 식별 마킹을 인쇄하고 적용할 수 있습니다. 작업자 지원 소프트웨어는 ECAD 시스템에서 내보낸 데이터에 기반하여 필요한 정보를 명확하게 제공하고 작업자가 처리 단계를 단계별로 진행할 수 있도록 안내합니다. 자동 공구와 인쇄 시스템을 직접 제어하여 효율성을 높일 수도 있습니다.
피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 제작 과정의 배선 작업을 더욱 빠르고, 안전하고, 고객 친화적으로 만드는 단자대 제품을 개발하기 위해 매일 노력하고 있습니다.
자동화를 위한 준비
지금, 내일을 위한 디자인을 입증하다
페룰과 공구가 필요 없는 빠른 연결 기술을 대체하는 Push-X 연결 기술은 수동 배선 프로세스에서 즉각적인 효율성 향상 효과를 보여주고 있습니다. 또한 피닉스컨택트는 이와 같은 혁신적인 기술을 통해 미래의 생산 요구 사항에 대한 해결책을 제시합니다. 이러한 직접 연결 기술과 단자대의 표준화된 외형은 완전 자동화된 프로세스의 기계적 배선을 위한 전제 조건입니다. 피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 제작을 위한 새로운 미래를 만들어 나갈 것입니다. 이를 위해 피닉스컨택트는 Bochum의 Ruhr 대학교와 같은 협력 파트너와 함께 새로운 기술과 생산 시스템에 대해 협력하고 있습니다. 피닉스컨택트는 현재와 미래의 컨트롤 캐비닛 제작 효율성을 극대화하기 위한 파트너입니다.