PPS COMPACT - 커팅 공구
1104980

프로파일 커터, 원하는 길이로 표준 DIN 레일 NS 35/7,5 및 NS 35/15 절단

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

부스러기 없이 매끈하게 원하는 길이로 절단
최적의 지렛대 효과 덕분에 관절에 무리 없이 최소의 힘으로 절단
The optional measuring rail enables precision to the millimeter when cutting to length. A tape measure can be used as an alternative (Item No.: 1200304 / 1200298)
Compact cutter for cutting DIN rails to length
정밀하고 균일한 절단