지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

CB TM1 16A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기
2800867

열자기 장치 회로 차단기, 1핀, 트리핑 특성 F1(fast-blow), 1개의 전환 접점, 베이스 부품용 플러그

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

보호 플러그를 사용해 개별 조정 가능
F1 특성 곡선을 사용하여 오류 시 빠른 트리핑
의도하지 않은 변경 방지를 위한 고정 정격 전류 값이 있는 보호 플러그
오류 시 전기 절연으로 인한 높은 안전성