CB 1/10-1/10 UT-BE
-
베이스 부품
2801305
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 베이스 부품 |
| 제품군 | CB BE |
| 설계 | 베이스 부품, DIN 레일 마운팅 |
| 정격전압 UN | 277 V |
| 일반 | |
| 정격 전압 | 277 V (AC) |
| 80 V (DC) | |
| 정격 절연 전압 Ui | 277 V AC |
| 정격 전류 IN | 16 A |
| 정격 서지 전압 | 2.5 kV |
| 삽입/제거 싸이클 | 100 |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 표시 회로 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 연결 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 연결 2 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 원격 표시 회로 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.3 mm |
| 높이 | 90.8 mm |
| 깊이 | 70 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP30 (작동 영역) |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
| 표준/사양 | UL 1059 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2801305 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | CLA193 |
| GTIN | 4046356769198 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 45.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 39.42 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | ID |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
-
CB TM1 0.5A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800835
-
CB TM1 1A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - 열자기 장치 회로 차단기 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - 열자기 장치 회로 차단기 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - 전자 회로 차단기 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - 전자 회로 차단기 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - 전자 회로 차단기 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - 전자 회로 차단기 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - 전자 회로 차단기 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - 전자 회로 차단기 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - 전자 회로 차단기 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - 전자 회로 차단기 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - 전자 회로 차단기 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - 전자 회로 차단기 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - 전자 회로 차단기 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - 전자 회로 차단기 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - 전자 회로 차단기 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - 전자 회로 차단기 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - 전자 회로 차단기 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - 전자 회로 차단기 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - 전자 회로 차단기 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - 전자 회로 차단기 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - 전자 회로 차단기 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - 전자 회로 차단기 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - 전자 회로 차단기 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - 전자 회로 차단기 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - 전자 회로 차단기 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - 전자 회로 차단기 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - 전자 회로 차단기 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - 전자 회로 차단기 2800928
-
FBS 10-6 - 플러그-인 브리지 3030271
-
FBS 2-6 - 플러그-인 브리지 3030336
-
FBS 3-6 - 플러그-인 브리지 3030242
-
FBS 4-6 - 플러그-인 브리지 3030255
-
FBS 5-6 - 플러그-인 브리지 3030349
-
FBS 20-6 - 플러그-인 브리지 3030365
-
FBS 50-6 - 플러그-인 브리지 3032224
-
PC - 코딩 스타 3040588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808587
-
ZBF 4 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825023
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
ZBF 12 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825018
-
UC-TMF 4 - 단자대용 마커 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - 단자대용 마커 0824630
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - 단자대용 마커 0824670
-
UCT-TMF 4 - 단자대용 마커 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - 단자대용 마커 0829651
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - 단자대용 마커 0829686
-
CUTFOX-FBS - 프론트 커터 1212124
-
CRIMPFOX 10S - 크림핑 플라이어 1212045
이점
브리징 옵션을 사용한 배선 작업 감소로 인한 빠른 설치
모듈형 설계로 인해 언제든지 확장 가능
스크류 연결 기술을 사용한 안정적인 설치
코딩 옵션을 사용한 보호 플러그의 명확한 할당