통신 기능이 있는 24V 공급 시스템

보호 및 공급 - 인텔리전트 기능: 통신 기능이 있는 24V 공급 시스템을 사용하면 데이터 투명성이 향상되고 시스템 가용성도 높아집니다.
CAPAROC 회로 차단기는 QUINT POWER 파워 서플라이 및 UPS와 함께 24V 공급 시스템을 구성합니다.

뛰어난 시스템 가용성을 위한 데이터 투명성

데이터는 금만큼 가치가 있습니다. 높은 시스템 가용성이 핵심이 되는 산업 분야에서는 시스템 및 작동 상태에 대한 지식이 필수적입니다. 작동 데이터를 사용하여 중요한 작동 상태 및 이상 징후로 인해 비용이 많이 드는 다운타임이 발생하기 전에 즉시 식별, 파악 및 해결할 수 있습니다. 통신 기능이 있는 새로운 24 V 공급 시스템은 전체 시스템의 데이터 투명성을 향상시키고 관련된 모든 작동 및 진단 데이터에 대한 정보를 제공합니다. 예방적 기능 모니터링은 다운타임을 최소한으로 줄이는 데 도움이 됩니다. 모듈형 솔루션은 통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이, CAPAROC 회로 차단기 시스템 및 인텔리전트 QUINT DC UPS로 구성됩니다.

이점

  • 회로 차단기 시스템 또는 UPS 전반의 모든 관련 작동 데이터를 fieldbus를 통해 컨트롤러로 전송
  • IO-Link를 컨트롤러에 손쉽게 통합
  • 입력에서 모든 단일 회로 차단기에 이르는 작동 데이터의 완전한 투명성
  • 최소한으로 줄어든 다운타임
DIN 레일의 통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이

통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이

통신 기능이 있는 파워 서플라이

통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이는 AC측에서 24 V DC측까지 작동 데이터에 대한 완전한 투명성을 제공합니다. Fieldbus 또는 IO-Link를 통해 제어 환경에 빠르고 쉽게 통합하거나 파라미터화할 수 있습니다.

Fieldbus를 통한 통합:

  • CAPAROC 회로 차단기 시스템 및 통합 PROFINET 인터페이스에 대한 연결을 통해
  • DC UPS 및 EtherNet/IP™, EtherCAT, Modbus 또는 PROFINET용 통합 인터페이스에 대한 연결을 통해

IO-Link를 통한 통합:

  • IO-Link 마스터에 직접 연결

또한 통신 기능이 있는 이 파워 서플라이는 예방적 기능 모니터링 및 유지 관리를 가능하게 하여 우수한 시스템 가용성을 보장합니다.

숫자가 있는 데이터 투명성 보기

QUINT POWER로 인한 향상된 데이터 투명성

최대한의 시스템 투명성 높은 시스템 가용성을 위한 포괄적인 상태 모니터링

통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이는 400 V AC측에서 24 V DC측까지 완전한 데이터 투명성을 제공합니다. 이를 통해 오류를 신속하게 감지하고 파악하여 수정할 수 있습니다.

  • 디지털 명판: 시스템에 있는 장치의 명확한 식별
  • 입력 데이터: 네트워크 품질의 초기 표시 및 위상 오류 감지
  • 출력 데이터: 전류 및 전압 모니터링 및 이상 감지
  • 작동 데이터: 사전 예방적 유지 관리를 위한 남은 서비스 수명에 대한 정보를 포함한 포괄적인 상태 모니터링
  • 이벤트: 중요한 시스템 상태의 신속한 감지 및 파악
  • 데이터 로깅: 전체 시스템의 분석 및 영구적 최적화
QUINT POWER 파워 서플라이 및 CAPAROC 회로 차단기 시스템

QUINT POWER 파워 서플라이 및 CAPAROC 회로 차단기 시스템

파워 서플라이 및 회로 차단기 시스템 보호된 24 V 공급 시스템을 위한 인텔리전트 솔루션

QUINT POWER 파워 서플라이를 CAPAROC 회로 차단기 시스템과 결합하고 시스템 통합의 이점을 누리십시오. QUINT POWER 및 CAPAROC용 단일 중앙 인터페이스를 통해 파워 서플라이를 회로 차단기 시스템의 네트워크 프로토콜에 간단하고 비용 효율적으로 통합할 수 있습니다.

  • PROFINET 인터페이스는 완전한 투명성과 전체 시스템에 대한 액세스를 가능하게 합니다.
  • 웹 서버를 통해 시스템 솔루션의 작동 상태, 오류 메시지 및 설정 세부 정보를 현장에서 액세스할 수 있습니다.

공급 솔루션은 1차 측에서 보호된 부하 회로까지 완벽한 데이터 일관성을 제공합니다.

무정전 전원 공급 솔루션

무정전 전원 공급 솔루션

파워 서플라이 및 UPS 무정전 24 V 공급 시스템을 위한 인텔리전트 솔루션

QUINT POWER 파워 서플라이를 인텔리전트 QUINT DC UPS와 결합하여 파워 서플라이에서 배터리에 이르는 전체 시스템의 모든 데이터를 제공하는 무정전 24V 공급 시스템을 만드십시오.

  • QUINT DC UPS는 다양한 산업용 네트워크를 위한 인터페이스와 프로토콜을 제공합니다.
  • PLCnext, TIA Portal, Studio 5000 및 TwinCAT 엔지니어링 환경에 적합한 소프트웨어 패키지가 포함되어 있습니다.
  • POWER MANAGEMENT SUITE 소프트웨어를 기능 모니터링 및 전체 시스템 구성에 사용할 수 있습니다.
QUINT POWER 파워 서플라이 및 PLCnext Control

통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이 및 PLCnext Control

IO-Link를 통한 파워 서플라이 통합 컨트롤러에 대한 직접 연결

시스템에 이미 IO-Link 마스터가 포함되어 있는 경우 통합 IO-Link 인터페이스를 통해 QUINT POWER 파워 서플라이를 제어 환경에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

  • 1차측에서 보호된 부하 회로까지 완벽한 데이터 일관성: 에너지 모니터링, 장치 식별, 상태 모니터링
  • PLC가 구성을 처리하기 때문에 특별히 구성된 장치의 손쉬운 교체 가능
  • 비용 효율적인 데이터 액세스 - 시스템의 단 하나의 장치에만 fieldbus 인터페이스가 필요
튜토리얼
어떻게 구성됩니까?

고객에게 도움이 되는 몇 가지 자습서가 마련되어 있습니다. 이러한 튜토리얼은 유튜브 채널 "피닉스컨택트 기술 지원"에서 제공됩니다.
문의 사항은 피닉스컨택트에 연락하시기 바랍니다.

튜토리얼로 이동하기
화면 앞에서 "온라인 교육" 중인 남자