CAPAROC를 자신만의 시스템으로 만드십시오.

CAPAROC 회로 차단기

CAPAROC에 대해 알아보기

CAPAROC은 과전류 보호를 위한 전자 회로 차단기 시스템입니다. CAPAROC의 가능성에 대해 자세히 알아보십시오.

전류 레일의 회로 차단기 모듈

CAPAROC, 유연한 표준

CAPAROC 전자 회로 차단기 시스템

CAPAROC은 개별 모듈형 시스템입니다. 다양한 조합 옵션을 통해 시스템을 애플리케이션 조건에 맞도록 이상적으로 적용할 수 있습니다. CAPAROC은 지속적으로 확장되고 있으며 수많은 모듈이 항상 서로 호환됩니다. 이 시스템을 사용하여 미래 환경에 완벽하게 대비할 수 있습니다.

모듈 세부 정보

CAPAROC 회로 차단기 시스템용 PROFINET 인터페이스가 있는 전원 모듈
CAPAROC 시스템의 2-채널 회로 차단기 모듈의 구성 예
단일 및 4-채널 회로 차단기 모듈을 갖춘 CAPAROC 시스템 구조
구성 예: 전위 분배 모듈이 있는 CAPAROC 시스템
CAPAROC 회로 차단기 시스템용 PROFINET 인터페이스가 있는 전원 모듈

시스템 구성은 전원 모듈에서 시작됩니다. 여기에서 중앙 피드인 및 통신이 관리됩니다. 모든 추가 모듈은 후면부 전류 레일을 통해 전원이 직접 공급됩니다. 시스템에서 자동 모듈 주소 지정이 사용되어 추가 작업이 필요하지 않습니다. 모든 시스템 정보는 전원 모듈을 통해 수집되고 평가를 위해 제공된 인터페이스로 전달됩니다. 이를 통해 전체 24 V 공급 그리드에 대한 투명성을 확보할 수 있습니다.

다음과 같은 전원 모듈을 선택할 수 있습니다:

  • 상태 출력 및 원격 리셋
  • IO-Link 인터페이스
  • PROFINET 인터페이스
  • EtherNet/IP™ 인터페이스
  • Modbus 인터페이스
  • EtherCAT® 인터페이스

CAPAROC 시스템의 2-채널 회로 차단기 모듈의 구성 예

CAPAROC 시스템의 2-채널 회로 차단기 모듈은 직관적이고 구성이 쉽습니다. 이 모듈을 사용하면 설정된 정격 전류를 장치에서 언제든지 손쉽게 직접 읽을 수 있습니다. 또한 액티브 전류 제한 기능은 업스트림 파워 서플라이의 목표에 따른 활용을 보장합니다.

단일 및 4-채널 회로 차단기 모듈을 갖춘 CAPAROC 시스템 구조

1-채널 및 4-채널 회로 차단기 모듈은 채널별로 시스템에 통합됩니다. 고정 및 조정 가능한 정격 전류를 사용하면 채널당 전체 폭이 3mm에 불과한 가장 컴팩트한 제품부터 연결 단면적이 최대 4mm²인 4개의 통합 전위 분배기 단자에 이르는 모든 애플리케이션에 적합하게 조정할 수 있습니다. CAPAROC 시스템에는 안정적인 보호에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

구성 예: 전위 분배 모듈이 있는 CAPAROC 시스템

후면부 전류 레일은 CAPAROC 시스템의 기본 블록입니다. 이를 통해 시스템의 모든 모듈에 대한 전원 공급이 보장됩니다. 추가 설치 작업 없이 모듈을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 모든 회로 차단기 모듈과 함께 전위 분배기를 사용한 확장은 포지티브 및 0 V 부하 공급에 이상적입니다.

3D 보기

모든 세부 정보를 3D로 보기

CAPAROC 시스템의 예를 자세히 살펴보십시오. 3D 모델은 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 볼 수 있습니다.

최대 20A 애플리케이션을 위한 CAPAROC 회로 차단기

최대 20A 애플리케이션을 위한 CAPAROC 회로 차단기 모듈

최대 20A까지 확장된 기능 및 보호

점점 더 확장되는 기능 범위로 깊은 감동을 주는 CAPAROC. 단일 채널 회로 차단기에 최대 4개의 부하를 연결하여 최대 20A 정격 전류의 부하를 보호할 수 있습니다. 각 모듈은 서로 선택적으로 작동합니다. 이를 통해 다른 CAPAROC 시스템과 함께 분산된 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 그러면 시스템 중단이 발생할 경우 더욱 쉽게 문제를 해결할 수 있습니다.

전원 모듈과 2-채널 회로 차단기 모듈로 구성된 폭발 방지 영역용 CAPAROC 시스템

CAPAROC EX

Ex 영역에서 사용

이제 폭발 방지 영역에서도 CAPAROC을 사용할 수 있습니다. CAPAROC PM S-R EX 전원 모듈과 조정 가능한 새로운 2-채널 회로 차단기 모듈을 사용하면 과부하 및 단락 전류로부터 폭발 방지 영역의 부하를 안정적으로 보호할 수 있습니다.
영역 2에 대한 Ex e 인증을 획득하여 CAPAROC 시스템 적용 범위가 크게 확장되었습니다.

신호 및 통신을 통한 완전한 투명성

케이블을 통한 데이터 전송의 개략적 표현
IO-Link 로고
PROFINET 로고
EtherNet/IP™ 로고
Modbus 프로토콜의 로고
EtherCAT® 프로토콜의 로고
케이블을 통한 데이터 전송의 개략적 표현

CAPAROC PM S-R 전원 모듈은 상태 출력을 통해 전체 시스템에 대한 그룹 메시지를 제공합니다. 시스템의 모든 오류는 비절연 출력을 통해 보고됩니다. I>80% 출력은 하나 이상의 채널에 대한 부하가 80% 용량을 초과하는 경우 신호를 발행합니다. 이를 통해 목표한 방식으로 유지 관리를 계획하고 초기 단계에서 오류를 방지할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 트립이 발생하면 트리거된 모든 채널을 재설정 입력을 통해 다시 켤 수 있습니다.

제품으로 이동하기
IO-Link 로고

새로운 CAPAROC PM IOL 전원 모듈에는 머신 빌딩 및 시스템 제작에 자주 사용되는 IO-Link 인터페이스가 있습니다.
IO-Link 장치의 설치는 매우 간단하고 빠르게 완료되며 복잡한 교육이 필요하지 않습니다. 기계에서 사용할 수 있는 추가 정보는 기계의 상태를 반영합니다. IO-Link 인터페이스를 사용하면 임계값 초과 및 오류 상태를 조기에 발견할 수 있습니다. 따라서 조기에 유지 관리를 계획할 수 있습니다. 12–24 V DC 범위에서 문제 해결 시에 통합 오류 로그를 통해 문제를 신속하게 식별할 수 있습니다.

제품으로 이동하기
PROFINET 로고

PROFINET 전원 모듈에는 QUINT POWER 파워 서플라이와 통신하기 위한 시스템 버스 인터페이스도 포함되어 있습니다. 이는 파워 서플라이의 기본 측에서 부하까지 24 V 시스템의 모든 데이터에 대한 완전한 투명성을 제공합니다. TIA Portal, CODESYS 및 PLCnext Engineer를 위해 제공되는 기능 블록을 사용하면 더 쉽게 시작하고 모든 데이터에 빠르게 액세스할 수 있습니다. PLCnext Engineer는 빠른 사용을 가능하게 하는 동적 시각화도 제공합니다. 최신 PLCnext 블록과 동적 시각화에 대해 알아 보려면 PLCnext Store를 살펴보십시오.

제품으로 이동하기
EtherNet/IP™ 로고

CAPAROC PM EIP 전원 모듈은 EtherNet/IP™가 통신 인터페이스로 사용되는 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. PROFINET 전원 모듈과 마찬가지로 이 모듈에는 QUINT POWER 파워 서플라이와 통신하기 위한 시스템 버스 인터페이스가 있습니다. 이는 전체 공급 시스템에 대한 모든 데이터를 제공합니다.
통합을 위한 EDS 파일은 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. 또한 Studio 5000®에 편리하게 통합하기 위한 AOI 파일도 제공됩니다. 이를 통해 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다.

제품으로 이동하기
Modbus 프로토콜의 로고

CAPAROC PM MB 피드-인 모듈은 Modbus/TCP를 통신 인터페이스로 사용하는 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. Modbus/TCP 피드-인 모듈은 다양한 시스템에 손쉽게 통합할 수 있는 범용 인터페이스를 갖추고 있습니다. Modbus는 이미 널리 사용되고 있는 통신 방식으로, 앞으로도 폭 넓게 사용될 것입니다. CAPAROC 시스템에서 Modbus/TCP를 사용하면 시스템의 호환성과 확장성을 장기적으로 보장할 수 있습니다. Modbus의 단순한 구조 덕분에 특정 기능 블록 없이도 다양한 장치를 다양한 자동화 시스템에 손쉽고 직관적으로 통합할 수 있습니다.

제품으로 이동하기
EtherCAT® 프로토콜의 로고

CAPAROC PM EC 피드-인 모듈은 EtherCAT® 프로토콜이 통신 인터페이스로 사용되는 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. EtherCAT®를 CAPAROC 시스템과 함께 사용하면 추가적인 이점을 얻을 수 있습니다. CAPAROC를 기존 EtherCAT® 시스템에 원활하게 통합하여 시스템을 손쉽게 확장하고 현대화할 수 있습니다. CAPAROC PM EC는 모든 중요한 전력 공급 데이터를 모니터링하고 분석하여 전력 분배를 정밀하게 제어하고 최적화할 수 있도록 합니다. EtherCAT® 시스템에 통합된 CAPAROC은 매우 안정적이며 미래 환경에서도 사용할 수 있습니다. EtherCAT®은 널리 사용되는 검증된 인터페이스이며 미래 환경에서도 중요한 역할을 수행할 것입니다.

제품으로 이동하기
CAPAROC 구성기
맞춤형 회로 차단기 시스템

요구 사항을 충족하도록 맞춤형 회로 차단기 시스템을 설계하십시오. 또한 2D 및 3D 모델, 시스템 데이터 시트 및 개별 항목 번호와 같은 모든 중요 계획 데이터가 제공됩니다. 단 1개의 배치 수량부터 시작 가능한 맞춤형 시스템을 주문하십시오.

지금 구성 시작
화면에 CAPAROC 구성기가 표시된 모니터 앞에 있는 사람
대화형 CAPAROC 데모

대화형 데모 CAPAROC

이 대화형 애플리케이션에서는 CAPAROC 시스템의 상태 재설정 전원 모듈의 다양한 기능이 제공됩니다.

이 애플리케이션은 서로 다른 부하를 위한 6개 회로의 공급용으로 설계되었습니다.

CAPAROC 하드웨어 튜토리얼

컨트롤 캐비닛의 CAPAROC 회로 차단기 시스템

CAPAROC에 대한 추가 비디오

CAPAROC 회로 차단기 시스템은 광범위한 가능성을 제공합니다. 아래 비디오에서 자세히 알아보십시오.