안정적인 물 공급 PTCB eFuse 전자 회로 차단기는 과부하 및 단락 전류에 대한 안전하고 안정적인 보호 기능을 제공합니다. 물 공급업체이자 폐수 처리 회사인 EW Wasser의 시스템에 더 많은 투명성을 제공할 뿐만 아니라 안정적이고 효과적인 공급을 보장합니다.

물 공급 시설의 잠금장치 및 폐수 처리 EW Wasser
EW Wasser GmbH 기업 로고

고객 프로필 EW Wasser GmbH

EW Wasser GmbH는 Eichsfeldwerke GmbH의 6개 지사 중 하나입니다. 독일 Obereichsfeld에 위치한 Zweckverband Wasser und Abwassersvertriebung 물 공급 및 폐수 처리 협회의 서비스 제공업체로 상업적, 기술적 운영 관리를 제공합니다. 협회 전체 지역에 걸쳐 식수 및 폐수 부문의 시스템과 네트워크를 유지하고 운영합니다. 예를 들어, 하루 약 45,500명에게 약 580만 리터의 식수를 제공합니다. 수역 및 식수 자원 보호와 불가분의 관계를 맺고 있으며 폐수를 올바르게 처리합니다. 72,000명의 주민을 위해 폐수 처리 시설을 체계화하고, 총 894 km 길이의 하수도 시스템을 운영하고 있습니다.

깊은 우물과 정수장 사이의 거리를 나타내는 경관 평가

과제

물 공급업체이자 폐수 처리 회사인 EW Wasser GmbH의 주요 임무는 고객에게 안정적이고 지속적으로 담수를 공급하는 것입니다.
무엇보다도 중요한 것은 수원에 연결된 물 처리장입니다. 이 처리장은 5 km 떨어진 깊은 우물과도 연결되어 있습니다. 수원에서 물을 공급되지 않는 경우 필요에 따라 펌프를 사용하기 위해 멀리 떨어진 깊은 우물에서 펌프를 제어합니다. 이러한 통신은 원격 신호 케이블을 통해 신호를 전송하는 물 처리장의 릴레이 접점을 통해 이루어집니다.
릴레이 접점은 표준 퓨즈로 보호됩니다. 이를 통해 항상 충분한 물을 제공하고 공급량을 확보해야 합니다.

EW Wasser 및 Phoenix Contact 직원과 함께 현장 문제 해결

그러나 전원 공급자 중전압 케이블은 원격 신호 케이블과 병렬로 연결됩니다. 이 시스템을 통해 대규모 전력이 정기적으로 스위칭됩니다. 이 스위칭은 간섭 전류를 유도합니다. 이는 이전에 사용했던 퓨즈가 정기적으로 작동되었음을 의미합니다.
이런 일이 발생할 때마다 직원들은 차를 타고 20분 동안 원격 시설까지 운전해서 가야 했습니다. 그런 다음 10분 동안 퓨즈를 교체하고 20분 동안 운전해서 돌아왔습니다. 이러한 서비스는 시간이 많이 걸리고 리소스 비용도 많이 듭니다. 우리는 EW Wasser GmbH와 함께 이 문제에 대한 해결책을 찾았습니다.

EW Wasser GmbH의 컨트롤 캐비닛에 설치된 PTCB eFuse 전자 회로 차단기

솔루션

지금까지 사용된 유리 퓨즈가 PTCB E1 24DC/0.1A SI-R 전자 회로 차단기로 교체되었습니다. 전체 폭이 6 mm에 불과한 이 제품은 원격 신호에 대한 가장 적합한 보호 기능을 제공합니다.
PTCB eFuse에는 견고한 EMC 보호 회로와 내부 액티브 전류 제한 기능이 있습니다. 이 두 가지 기능은 중전압 라인에서 스위칭 작업 중에 회로 차단기가 의도치 않게 작동되는 것을 방지합니다. 또한 회로 차단기에는 원격 신호 및 리셋 입력 기능이 있습니다. 이를 통해 현황을 원격으로 인식하고, 오류가 발생한 경우 회로 차단기를 다시 켤 수 있습니다.

PTCB eFuse는 케이블이 길어도 문제없이 작동합니다.
차단기의 내부 저항이 낮아 전압 강하가 거의 없기 때문에 케이블 길이를 최대화할 수 있습니다. 정확한 트리핑 특성을 가지고 있어 케이블 임피던스가 단락으로 인해 약간의 과전류만 허용되는 경우에도 오류 발생 시 안전하게 종료할 수 있습니다.

이점

  • 견고한 EMC 보호 회로를 사용하여 공급 시스템의 다운타임 감소
  • 상태 메시지와 로컬 및 원격 리셋 옵션을 통한 정확한 오류 위치 파악 및 빠른 복구
  • 정확한 종료, 낮은 전압 손실 및 구성 가능한 전류 값을 통한 손쉬운 시스템 최적화
  • 폭 6 mm의 양극 및 음극 통합 전위 분배기를 사용하여 컨트롤 캐비닛에서 더 많은 공간 확보

피닉스컨택트의 PTCB는 우리에게 딱 맞는 솔루션입니다. 장치를 원격으로 켜는 기능은 유지 관리 시 상당한 시간을 절약할 수 있도록 합니다.

Maximilian Ahrens - EW Wasser GmbH,
EW Wasser GmbH의 Maximilian Ahrens
컨트롤 캐비닛에서 EW Wasser GmbH 직원에게 PTCB 회로 차단기의 기능을 설명하고 있는 피닉스컨택트 직원

요약

PTCB eFuse 전자 회로 차단기는 공급업체인 EW Wasser GmbH의 분산 애플리케이션에 이상적입니다. 공급 장치와 부하 사이의 거리가 멀면 간섭에 대한 높은 민감성, 큰 케이블 임피던스, 시스템 투명성 부족으로 인해 서비스 담당자에게 문제가 됩니다. EW Wasser GmbH는 PTCB eFuse를 사용하여 주변 지역에 대한 물 공급 안전성을 안정적이고 효과적으로 높였습니다..