1차 전환 DC/DC 컨버터, QUINT POWER DIN 레일 마운팅, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 20 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
DC/DC 컨버터
DC/DC 컨버터는 안정적인 DC 전압을 제공합니다. 전압 컨버터를 사용하여 애플리케이션에서 외란을 방지하십시오. 케이블 길이가 긴 경우에도 부하에 항상 안정적인 DC 전압이 공급되도록 전압을 재생성합니다. DC/DC 컨버터를 사용하면 전기적 절연을 통해 전압 레벨을 변경하거나 독립적인 공급 시스템을 생성할 수 있습니다.
1차 전환 DC/DC 컨버터, QUINT POWER DIN 레일 마운팅, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 10 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
새로운 시스템에서 다음 항목을 사용하십시오: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI DC/DC 컨버터, 입력: 12 - 24 V DC, 출력: 24 V DC/1 A
새로운 시스템에서 다음 항목을 사용하십시오: 1066704.
DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI DC/DC 컨버터, 입력: 12 V DC ... 24 V DC, 출력: 5 V DC ... 15 V DC/2 A
1차 전환 DC/DC 컨버터, QUINT POWER DIN 레일 마운팅, 입력: 12 V DC - 24 V DC, 출력: 24 V DC / 2.5 A
1차 전환 DC/DC 컨버터, QUINT POWER DIN 레일 마운팅, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 5 A
1차 전환 DC/DC 컨버터, QUINT POWER, DIN 레일 마운팅, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 24 V DC, 출력: 12 V DC / 8 A
1차 전환 DC/DC 컨버터, QUINT POWER DIN 레일 마운팅, 입력: 12 V DC - 24 V DC, 출력: 24 V DC / 1.3 A
1차 전환 DC/DC 컨버터, QUINT POWER DIN 레일 마운팅, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 5 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
1차 전환 TRIO POWER DC/DC 컨버터, DIN 레일 마운트용 푸시 인 연결 방식, 입력: 1,500 V DC, 출력: 24 V DC / 8 A
이점
- 최대 125%의 전원이 지속되는 정적 부스트를 통한 손쉬운 시스템 확장 및 최대 5초 동안 최대 200%의 동적 부스트를 통한 고부하 시작을 위한 파워 리저브
- 낮은 전력 손실 및 발열로 인한 높은 효율성 및 긴 서비스 수명
- 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링
- 푸쉬-인 연결 및 스크류 연결 중에서 자유롭게 선택
- 폭발 위험이 있는 환경에서 사용할 수 있게 하는 Ex 및 IECEx 인증
- COMPLETE line 시스템의 일부인 QUINT DC/DC 컨버터
DIN 레일의 QUINT DC/DC 컨버터
QUINT DC/DC 컨버터 >100 W SFB 기술을 사용한 강력한 성능
QUINT 제품군의 DC/DC 컨버터는 애플리케이션의 가용성을 극대화합니다. 이러한 장치는 SFB 기술, 예방적 기능 모니터링, 긴 서비스 수명 및 IECEx 인증을 통해 안전성과 신뢰성을 향상시킵니다. 처음으로 DC/DC 컨버터의 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 또한 자유롭게 선택 가능한 연결 기술도 제공됩니다.
QUINT DC/DC 컨버터의 전압 레벨 >100 W
전압 레벨: DC/DC 컨버터 >100 W
QUINT 제품군의 DC/DC 컨버터는 최대 20 A 전류의 높은 전원 등급에 적합합니다. 넓은 입력 전압 범위 덕분에 DC/DC 컨버터는 최대 480 W 성능 클래스의 모든 일반 입력 및 출력 전압을 지원합니다.
QUINT DC/DC 컨버터는 12 V DC, 24 V DC 또는 48 V DC의 정격 입력 전압을 12 V DC - 56 V DC의 출력 전압으로 변환합니다.
나열된 전압 레벨 외에도 넓은 입력 범위의 QUINT DC/DC 컨버터는 42 - 96 V DC 또는 67 - 154 V DC의 입력 전압 범위를 특징으로 합니다. 이 컨버터는 철도 애플리케이션 또는 전원 생산 등에 가장 적합합니다.
QUINT DC/DC 컨버터 <100 W
QUINT DC/DC 컨버터 <100 W 강력한 성능 및 공간 절약
QUINT DC/DC 컨버터는 최대 100 W의 전원 등급에서도 사용할 수 있습니다. 매우 강력한 이러한 공간 절약형 컨버터는 높은 효율성, 예방적 기능 모니터링, 정적 및 동적 부스트가 특징입니다. 또한 푸쉬-인 및 스크류 연결 중에서 선택할 수 있습니다.
QUINT DC/DC 컨버터의 전압 레벨 <100 W
전압 레벨: DC/DC 컨버터 <100 W
QUINT 제품군의 이러한 공간 절약형 장치는 30 W의 전원 범위에서 최고 수준의 기능을 제공할 뿐만 아니라 60 W의 전원 범위를 지원합니다.
QUINT DC/DC 컨버터는 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC 또는 110 V DC의 정격 입력 전압을 5 V DC - 56 V DC의 출력 전압으로 변환합니다.
89 mm의 낮은 하우징 깊이로 인해 평평한 컨트롤 캐비닛에 설치할 수 있으며 DNV-GL 인증으로 인해 해양 환경에서 사용할 수 있습니다.
보호 코팅된 DC/DC 컨버터
보호 코팅이 있는 QUINT DC/DC 컨버터 극한 주변 조건용 플러스 버전
1+1 및 n+1 이중화를 위한 MOSFET 통합 디커플링이 있는 플러스 버전의 DC/DC 컨버터는 대칭적 부하 분배를 제공하고 시스템 가용성을 향상시킵니다. 또한 이 버전은 기능적 세이프티(SIL 2)에 대한 요구 사항을 충족합니다. 이 버전은 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ 이중화 모듈과 함께 SIL 3을 달성합니다.
보호 코팅이 있고 IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 및 IEC 60079-15 표준에 따른 ATEX 및 IECEx 인증을 받아 폭발 위험이 있는 영역 2에서도 사용할 수 있습니다.
-40°C - +70°C의 넓은 온도 범위로 인해 새로운 플러스 버전을 극한 주변 조건에서 사용할 수 있습니다. PCB 보호 코팅(CO는 코팅되었음을 나타냄)은 먼지, 부식성 기체 및 100% 습도에 대한 보호를 제공합니다. 또한 부식 관련 연면 전류 및 전기 화학적 마이그레이션으로 인한 오류가 방지됩니다.
1,500 V DC의 TRIO DC/DC 컨버터
1,500 V DC의 TRIO DC/DC 컨버터 PV 시스템에서의 분산된 전원 공급에 적합
TRIO 제품군의 DC/DC 컨버터는 필드에서 시스템에 1,500 V DC를 직접 공급하고 중앙 그리드 없이도 안정적인 전원 공급을 보장합니다. 따라서 PV 및 드라이브 기술 분야의 애플리케이션에 이상적입니다.
공급 그리드 없이 TRIO DC/DC 컨버터를 사용하여 PV 시스템에서 중앙 인버터를 시작할 수도 있습니다. 또한 스트링 컴바이너 박스 내의 스트링 모니터링 기능을 바로 직접 공급하는 데 사용할 수 있습니다.
드라이브 기술 분야의 경우 이 장치는 24 V를 기계에서 직접 생성하여 시스템 컨트롤러에 공급합니다.
1,000 V DC의 UNO DC/DC 컨버터
1,000 V DC의 UNO DC/DC 컨버터 기존 PV 시스템의 현대화에 적합
UNO POWER 제품군의 DC/DC 컨버터를 사용해 PV 시스템에서 컨트롤 캐비닛에 전원을 직접 공급하십시오. 최대 1,000 V DC의 스트링 전압에 직접 연결하여 PV 패널에서 컴바이너 박스에 전원을 직접 공급할 수 있습니다. 따라서 설치 비용이 추가로 절약되고 시스템 효율성이 향상됩니다. 또한 DC/DC 컨버터에 대한 UL 1741 인증으로 인해 전체 시스템의 인증 프로세스가 간소화됩니다. 추가 확장 단계에서는 신호 라인을 무선 연결로 대체할 수 있습니다.
최대 1,000 V DC의 전압 범위를 가진 UNO DC/DC 컨버터는 기존 PV 시스템을 현대화 또는 확장하는 데에도 이상적입니다.