MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - DC/DC 컨버터
2320018

새로운 시스템에서 다음 항목을 사용하십시오: 1066704.
DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI DC/DC 컨버터, 입력: 12 V DC ... 24 V DC, 출력: 5 V DC ... 15 V DC/2 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

전기 절연: 독립적인 공급 시스템 설정용
다양한 전압 레벨로의 변환 지원
정전압: 긴 케이블의 끝에서도 재생성되는 출력 전압