최대 100 W의 전원 범위에서 QUINT POWER는 가장 작은 크기의 뛰어난 시스템 가용성을 제공합니다. 예방적 기능 모니터링 및 뛰어난 파워 리저브를 전원 범위가 낮은 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/SC
-
DC/DC 컨버터
1066703
1차 전환 DC/DC 컨버터, QUINT POWER, DIN 레일 마운팅, 입력: 12 V DC - 24 V DC, 출력: 24 V DC / 1.3 A
제품의 세부 정보
| 정격 입력 전압 범위 | 12 V DC ... 24 V DC |
| 입력 전압 범위 | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
| 광범위한 입력 | 예 |
| 전기 강도, 최대 | 35 V DC (60초) |
| 돌입 전류 | 타입 1.6 A |
| 돌입 전류 적분(I2t) | 타입 0.1 A2s |
| 돌입 전류 제한 | 타입 1.6 A |
| 주전원 버퍼링 시간 | 타입 19 ms (24 V DC) |
| 전류 소모량 | 타입 3.75 A (12 V DC) |
| 타입 1.85 A (24 V DC) | |
| 일반 응답 시간 | 700 ms (절전 모드의 경우) |
| 스위치-온 시간 | < 1 s |
| 입력 퓨즈 | 15 A (Fast blow, 내부) |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 10 A ... 16 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
| 효율성 | 타입 91.7 % (24 V DC) |
| 출력 특성 | U/I Advanced |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC , 일정 용량) |
| 정격 출력 전류(IN) | 1.3 A |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 1.625 A (≤ 40 °C) |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 2.6 A (≤ 60 °C (4.9 s)) |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 경감 | > 60 °C (정격 POut의 2.5%/K) |
| 출력 전원(PN) | 30 W |
| 출력 전원(PStat. Boost) | 38 W |
| 출력 전원(PDyn. Boost) | 60 W |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 35 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | < 32 V DC |
| 잔류 리플 | < 20 mVPP |
| 제어 편차 정적 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| 제어 편차 동적 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| 제어 편차 입력 전압 변경 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| 상승 시간 | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 직렬 연결 | 예 |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 1.3 W |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 8 W |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 퓨즈 보호 (2차측) | 전자 |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선(AWG) | 22 ... 14 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 14 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 신호 | |
| 핀 | 3.x |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선(AWG) | 26 ... 14 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| LED 시그널링 | |
| 신호 임계값 | > PThr (LED가 노란색으로 켜짐, 출력 전원 > PThr, 로터리 스위치 설정에 따라 다름) |
| > 0.9 x USet (LED가 녹색으로 켜짐) | |
| < 0.9 x USet (LED가 녹색으로 깜박임) | |
| 신호 출력 구성 가능 | |
| 디지털 | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 24 V DC |
| 22 mA | |
| 24 V DC for UOut > 0.9 x USet | |
| 단계 수 | 1.00 |
| 절연 전압 입력/출력 | 2.6 kV DC (타입 테스트) |
| 1.2 kV DC (일반 테스트) | |
| 스위칭 빈도 | 130.00 kHz ... 130.00 kHz (보조 컨버터 단계) |
| 70.00 kHz ... 250.00 kHz (메인 컨버터 단계) |
| 제품군 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1999348 h (25 °C) |
| > 1120490 h (40 °C) | |
| > 471066 h (60 °C) | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 0.65 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 242000 h |
| 추가 텍스트 | 24 V DC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 1.3 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 160000 h |
| 추가 텍스트 | 24 V DC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 1.3 A |
| 온도 | 30 °C |
| 시간 | 320000 h |
| 추가 텍스트 | 24 V DC |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 90 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(액티브) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(패시브) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(액티브, 패시브) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| 설치 거리 위/아래(액티브) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 위쪽/아래쪽(패시브) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 위쪽/아래쪽(액티브, 패시브) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: PN ≥50 %, 가로 5 mm, 액티브 컴포넌트 옆 15 mm, 세로 50 mm 정렬 가능: PN <50 %, 가로 0 mm, 세로 위쪽 40 mm, 세로 아래쪽 20 mm |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 플라스틱 |
| 하우징 타입 | 폴리카보네이트(PC), UL 94 V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m, 경감 관찰) |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, ±2.5 mm 진폭, 15 Hz ... 100 Hz: 2.3 g 90분(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 온도 코드 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 과전압 카테고리 | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| 측정, 제어 및 실험실 장비를 위한 세이프티 | |
| 표준 명칭 | 전기 안전(제어 및 조절 장치) |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 메인 전원 전압 강하 | |
| 표준 명칭 | 주전원 변동/저전압 |
| 표준/사양 | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| 마킹 | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 마킹 | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| 마킹 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| 마킹 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| 마킹 | CB 인증제도(IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| 조선 | |
| 마킹 | DNV GL |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC 요구 사항, 발전소 | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | 추가 기본 표준 EN 61000-6-5(스위칭 장치의 내성), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치) |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| DNV GL 전도성 노이즈 배출 | |
| DNV | 클래스 B |
| 추가 텍스트 | 함교 및 갑판 영역 |
| DNV GL 노이즈 방출 | |
| DNV | 클래스 B |
| 추가 텍스트 | 함교 및 갑판 영역 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 4) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 20 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 신호 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 1 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전원 주파수 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-8 |
| 주파수 | 16.67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 추가 텍스트 | 60초 |
| 주석 | 기준 A |
| 주파수 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 1 kA/m |
| 추가 텍스트 | 3 s |
| 주파수 | 0 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 300 A/m |
| 추가 텍스트 | DC, 60 s |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-29 |
| 전압 | 24 V DC |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 0.5 / 1 / 25개 기간 |
| 시간 | 100 ms |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 5 / 10 / 50개 기간 |
| 시간 | 100 ms |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 0.5 / 1 / 5 / 50개 기간 |
| 시간 | 50 ms |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 B |
| 펄스 모양 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-9 |
| 테스트 전계 강도 | 1000 A/m |
| 주석 | 기준 A |
| 비대칭 전도성 외란 변수(Asymmetrical conducted disturbance variables) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-16 |
| 테스트 레벨 1 | 15 Hz 150 Hz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 10 V 1 V (영구) |
| 테스트 레벨 2 | 150 Hz 1.5 kHz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 1 V |
| 테스트 레벨 3 | 1.5 kHz 15 kHz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 1 V 10 V |
| 테스트 레벨 4 | 15 kHz 150 kHz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 10 V |
| 테스트 레벨 5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 10 V (영구) |
| 테스트 레벨 6 | 0 Hz 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 100 V (1 s) |
| 주석 | 기준 A |
| 직류 전압의 대체 컴포넌트 (대체 컴포넌트) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-17 |
| Alternating・component | 10 % (UN) |
| 주파수 | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 진동파 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-18 |
| 입력, 출력(테스트 레벨 1) | 1 MHz (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 전압 | 0.5 kV |
| 입력, 출력(테스트 레벨 2) | 1 MHz (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 전압 | 1 kV |
| 신호(테스트 레벨 1) | 1 MHz (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 전압 | 0.5 kV |
| 신호(테스트 레벨 2) | 1 MHz (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 전압 | 1 kV |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 진동 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-10 |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 테스트 레벨 1 | 100 kHz |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 테스트 레벨 2 | 1 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
| 항목 번호 | 1066703 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMDI43 |
| GTIN | 4055626733692 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 227.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 169 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | c5e7fff1-8bf2-42c7-a0f9-d9d005d0147f |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 8.478 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
가장 강력한 출력 측: 손쉬운 시스템 확장, 안정적인 고부하 스타트업 및 미니어처 회로 차단기 트리핑
가장 포괄적인 시그널링: 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링
푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술의 자유로운 선택
자주 묻는 질문
DC/DC 컨버터는 어떤 애플리케이션에 사용할 수 있습니까?
DC/DC 컨버터는 전압 레벨을 변경하거나 안정화하며 전압 변동이 발생하는 경우에도 애플리케이션에 맞게 조정된 공급을 제공합니다. 긴 케이블 길이에 따른 전압 강하를 보정하고 전기 절연으로 민감한 부하 및 시스템 구성 요소와의 간섭을 방지합니다.
QUINT DC/DC 컨버터를 사용하여 내 애플리케이션에서 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리거할 수 있습니까?
아니요, 100 W 이상의 QUINT DC/DC 컨버터를 사용하는 경우에만 SFB 기술의 표준 미니어처 회로 차단기를 안전하게 트리거할 수 있습니다.