최고의 기능성을 제공하는 QUINT DC/DC 컨버터
DC/DC 컨버터는 전기적 절연을 통해 전압 레벨을 변경하거나 긴 케이블의 끝에서 전압을 재생성하거나 독립적인 공급 시스템을 생성할 수 있습니다.
QUINT DC/DC 컨버터는 선택적이고 경제적인 시스템 보호를 위해 6배의 정격 전류를 사용하여 회로 차단기를 자기 방식으로 빠르게 트리핑합니다. 또한 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링을 통해 높은 수준의 시스템 가용성을 보장합니다.
QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT
-
DC/DC 컨버터
2910120
1차 전환 DC/DC 컨버터, QUINT POWER DIN 레일 마운팅, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 10 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 정격 입력 전압 범위 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 | 24 V DC -25 % ... +40 % |
| 광범위한 입력 | 아니오 |
| 전기 강도, 최대 | 35 V DC (60초) |
| 돌입 전류 | 타입 1.5 A |
| 돌입 전류 적분(I2t) | < 0.02 A2s |
| 돌입 전류 제한 | 1.5 A (1 ms 후) |
| 주전원 버퍼링 시간 | 타입 11 ms (24 V DC) |
| 전류 소모량 | 13.8 A (24 V DC) |
| 정격 전력 소모량 | 258 VA |
| 일반 응답 시간 | 300 ms (절전 모드의 경우) |
| 스위치-온 시간 | < 1 s |
| 입력 퓨즈 | 30 A (Slow-blow, 내부) |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 16 A ... 20 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
| 효율성 | 타입 93.3 % (24 V DC) |
| 출력 특성 | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 24 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC , 일정 용량) |
| 정격 출력 전류(IN) | 10 A |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 12.5 A |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 20 A (5s) |
| Selective Fuse Breaking(ISFB) | 60 A (15 ms) |
| 자기 퓨즈 트리핑 | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 출력 전원(PN) | 240 W |
| 출력 전원(PStat. Boost) | 300 W |
| 출력 전원(PDyn. Boost) | 480 W (5s) |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 35 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 32 V DC |
| 잔류 리플 | < 50 mVPP |
| 제어 편차 정적 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| 제어 편차 동적 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| 제어 편차 입력 전압 변경 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| 상승 시간 | < 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 직렬 연결 | 예 |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 5 W |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 16 W |
| 전력 손실 SLEEP MODE | < 2 W |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 퓨즈 보호 (2차측) | 전자 |
| 열 자기 | |
| 열 |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 10 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 10 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 신호 | |
| 핀 | 3.x |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| LED 시그널링 | |
| 시그널링 타입 | LED |
| 플로팅 신호 접점 | |
| 액티브 신호 출력 Out1(디지털, 구성 가능) | |
| 액티브 신호 출력 Out2(아날로그, 구성 가능) | |
| 원격 접점 | |
| 신호 접지 SGnd | |
| 신호 임계값 | > 100 % (LED가 노란색으로 켜짐, 출력 전원 > 240 W) |
| > 75 % (LED가 녹색으로 켜짐, 출력 전원 > 180 W) | |
| > 50 % (LED가 녹색으로 켜짐, 출력 전원 > 120 W) | |
| > 0.9 x USet (LED가 녹색으로 켜짐) | |
| < 0.9 x USet (LED가 녹색으로 깜박임) | |
| > 0.8 x UInNom (LED 꺼짐) | |
| < 0.8 x UInNom (LED가 노란색으로 켜짐) | |
| 신호 입력 원격(구성 가능) | |
| 연결 라벨링 | 3.3 + |
| 기능 | 출력 전원 켜짐/꺼짐(원격) |
| 기본값 | 출력 전원 켜짐(>40 kΩ/24 V DC/REM 및 SGnd 간 개방 브리지) |
| 신호 출력 Out 1(구성 가능) | |
| 연결 라벨링 | 3.5 + |
| 디지털 | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| 기본값 | UIN 입력 전압 정상 |
| 신호 옵션 | 출력 전압 |
| 출력 전류 | |
| 출력 전원 | |
| 작동 시간 | |
| 고온 조기 경고 | |
| OVP 전압 제한 액티브 | |
| 신호 출력 Out 2(구성 가능) | |
| 연결 라벨링 | 3.6 + |
| 디지털 | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| 기본값 | 출력 전원 |
| 신호 옵션 | 출력 전압 |
| 출력 전류 | |
| 작동 시간 | |
| 고온 조기 경고 | |
| OVP 전압 제한 액티브 | |
| 아날로그 | 4 mA ... 20 mA ±5 % (부하 ≤400 Ω) |
| 신호 옵션 | 출력 전압 |
| 출력 전류 | |
| 출력 전원 | |
| 신호 출력 릴레이 13/14(구성 가능) | |
| 연결 라벨링 | 3.1, 3.2 |
| 스위치 접점(플로팅) | 플로팅 |
| 디지털 | 24 V DC |
| 1 A | |
| 30 V AC | |
| 0.5 A | |
| 기본값 | 출력 전압 |
| 신호 옵션 | 출력 전류 |
| 출력 전원 | |
| 작동 시간 | |
| 고온 조기 경고 | |
| OVP 전압 제한 액티브 | |
| UIN 입력 전압 정상 | |
| 신호 접지 SGnd | |
| 연결 라벨링 | 3.4 + |
| 기능 | 신호 접지 |
| 기준 전위 | 대상: OUT1, OUT2, REM |
| 단계 수 | 1.00 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV DC (타입 테스트) |
| 2 kV DC (일반 테스트) | |
| 스위칭 빈도 | 190.00 kHz ... 220.00 kHz (보조 컨버터 단계) |
| 67.00 kHz ... 135.00 kHz (메인 컨버터 단계) |
| 제품 타입 | DC/DC 컨버터 |
| 제품군 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1380000 h (25 °C) |
| > 800000 h (40 °C) | |
| > 340000 h (60 °C) | |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | Special with SELV input and output |
| 과전압 카테고리 (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| 과전압 카테고리 (EN 62477-1) | III (≤ 5000 m) |
| 오염등급 | 2 |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 5 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 367721 h |
| 추가 텍스트 | 24 V DC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 10 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 183860 h |
| 추가 텍스트 | 24 V DC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 10 A |
| 온도 | 30 °C |
| 시간 | 422400 h |
| 추가 텍스트 | 24 V DC |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 50 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 대체 마운팅이 있는 품목 치수 | |
| 폭 | 122 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 53 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(액티브) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(패시브) | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| 설치 거리 위/아래(액티브) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| 설치 거리 위쪽/아래쪽(패시브) | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: PN ≥50 %, 가로 5 mm, 액티브 컴포넌트 옆 15 mm, 세로 50 mm 정렬 가능: PN <50 %, 가로 0 mm, 세로 위쪽 40 mm, 세로 아래쪽 20 mm |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 후드 버전 | 스테인리스 스틸 X6Cr17 |
| 측면 부품 버전 | 알루미늄 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m, 경감 관찰) |
| 기후 등급 | 3K22(EN 60721-3-3에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | 5 Hz ... 100 Hz 공진 검색 2.3g, 90분, 공진 주파수 2.3g, 90분(DNV GL 클래스 C에 따름) |
| 온도 코드 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 측정, 제어 및 실험실 장비를 위한 세이프티 | |
| 표준 명칭 | 전기 안전(제어 및 조절 장치) |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | EN 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 메인 전원 전압 강하 | |
| 표준 명칭 | 주전원 변동/저전압 |
| 표준/사양 | EN 61000-4-29 |
| 철도 애플리케이션 | |
| 표준 명칭 | 철도 애플리케이션 |
| 표준/사양 | EN 50121-3-2 |
| IEC 62236-3-2 | |
| UL | |
| 마킹 | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 마킹 | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| 마킹 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| 마킹 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| 마킹 | 타입 테스트됨(타입 승인됨) |
| SIQ | |
| 마킹 | CB 인증제도(IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| 조선 | |
| 마킹 | DNV |
| 조선 | |
| 마킹 | ABS |
| 조선 | |
| 마킹 | BV |
| 조선 | |
| 마킹 | NK |
| 조선 | |
| 마킹 | LR |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC 요구 사항, 발전소 | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | 추가 기본 표준 EN 61000-6-5(스위칭 장치의 내성), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치) |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| DNV GL 전도성 노이즈 배출 | |
| DNV | 클래스 B |
| 추가 텍스트 | 함교 및 갑판 영역 |
| DNV GL 노이즈 방출 | |
| DNV | 클래스 B |
| 추가 텍스트 | 함교 및 갑판 영역 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
| 공기에 방전 | 15 kV (테스트 레벨 4) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 20 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 신호 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전원 주파수 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-8 |
| 주파수 | 16.7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 추가 텍스트 | 60초 |
| 주석 | 기준 A |
| 주파수 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 1 kA/m |
| 추가 텍스트 | 3 s |
| 주석 | 기준 A |
| 주파수 | 0 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 300 A/m |
| 추가 텍스트 | DC, 60 s |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-29 |
| 전압 | 24 V DC |
| 전압 강하 | 70 % |
| 시간 | 100 ms |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 40 % |
| 시간 | 100 ms |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 B |
| 전압 강하 | 0 % |
| 시간 | 50 ms |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 B |
| 펄스 모양 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-9 |
| 테스트 전계 강도 | 1000 A/m |
| 주석 | 기준 A |
| 비대칭 전도성 외란 변수(Asymmetrical conducted disturbance variables) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-16 |
| 테스트 레벨 1 | 15 Hz 150 Hz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 10 V 1 V |
| 테스트 레벨 2 | 150 Hz 1.5 kHz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 1 V |
| 테스트 레벨 3 | 1.5 kHz 15 kHz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 1 V 10 V |
| 테스트 레벨 4 | 15 kHz 150 kHz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 10 V |
| 테스트 레벨 5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 10 V (영구) |
| 테스트 레벨 6 | 0 Hz 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 100 V (1 s) |
| 주석 | 기준 A |
| 직류 전압의 대체 컴포넌트 (대체 컴포넌트) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-17 |
| Alternating・component | 15 % (UN) |
| 주파수 | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 주석 | 기준 A |
| Alternating・component | 14 % (UN) |
| 주파수 | 300 Hz |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 진동파 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-18 |
| 입력, 출력(테스트 레벨 1) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 전압 | 0.5 kV |
| 입력, 출력(테스트 레벨 2) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 전압 | 1 kV |
| 입력, 출력(테스트 레벨 3) | 10 MHz (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 전압 | 0.5 kV |
| 신호(테스트 레벨 1) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 전압 | 0.5 kV |
| 신호(테스트 레벨 2) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 전압 | 1 kV |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 진동 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-10 |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 테스트 레벨 1 | 100 kHz |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 테스트 레벨 2 | 1 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
| 항목 번호 | 2910120 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMDI43 |
| GTIN | 4055626537498 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,039 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 910 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
LR
승인 ID: LR22472797TANK
승인 ID: TA21182MBV
승인 ID: 57060/B0 BVABS
승인 ID: 26-0442641-PDAType approved
승인 ID: SI-SIQ BG 005/058DNV
승인 ID: TAA00001YDcCSAus
승인 ID: 70212082EAC
승인 ID: KZ7500651 0101 12535IECEE CB 인증제도
승인 ID: SI-8406cULus Listed
승인 ID: E123528-20190222cULus Listed
승인 ID: E199827-20190329| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 5dfe4efd-9da1-453e-9bab-b8d06fbdbfaf |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 20.275 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
UWA 182/52 - 마운팅 어댑터 2938235
-
UWA 130 - 마운팅 어댑터 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 전자 회로 차단기 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 전자 회로 차단기 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - 전자 회로 차단기 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - 전자 회로 차단기 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 전자 회로 차단기 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 전자 회로 차단기 2905744
이점
자주 묻는 질문
DC/DC 컨버터는 어떤 애플리케이션에 사용할 수 있습니까?
DC/DC 컨버터는 전압 레벨을 변경하거나 안정화하며 전압 변동이 발생하는 경우에도 애플리케이션에 맞게 조정된 공급을 제공합니다. 긴 케이블 길이에 따른 전압 강하를 보정하고 전기 절연으로 민감한 부하 및 시스템 구성 요소와의 간섭을 방지합니다.
QUINT4 DC/DC 컨버터를 사용하여 내 애플리케이션에서 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리거할 수 있습니까?
예, 100 W 이상의 QUINT4 DC/DC 컨버터를 사용하면 표준 미니어처 회로 차단기를 SFB 기술로 안전하게 트리거할 수 있습니다. "다운로드"에서 찾아볼 수 있는 데이터 시트의 "SFB 기술" 섹션을 참조하십시오.
외장 백업 퓨즈 데이터 시트에 이렇게 높은 정격 전류가 명시된 이유는 무엇인가요?
데이터 시트에 명시된 백업 퓨즈는 가장 불리한 작동 조건(예: 최소 입력 전압에서 최대 출력 전원)에서도 의도치 않게 트립되지 않도록 보장됩니다.
장치를 구성하려면 어떻게 해야 하나요?
모바일 장치에서 QUINT POWER 앱을 사용하거나 Windows PC에서 "다운로드" 및 "소프트웨어"에서 찾을 수 있는 QUINT POWER 소프트웨어를 사용하여 구성을 수행할 수 있습니다. PC에는 USB 프로그래밍 어댑터 2909681이 필요합니다.
이 품목은 보호 코팅이 된 인쇄 회로 기판(PCB)과 ATEX/IECEX 승인을 받은 제품도 있나요?
예, 여기에서 2910133 QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO 품목을 사용할 수 있습니다.