승객 정보 및 인포테인먼트 시스템의 가용성 승객들은 여행 중에 승객 정보, 안정적인 네트워크 및 디지털 미디어에 24시간 내내 액세스할 수 있기를 기대합니다. 철도 애플리케이션에 적합한 피닉스컨택트의 데이터 및 신호 케이블은 이에 필요한 10 Gbps의 높은 데이터 속도를 보장합니다. 고속 결합 시스템은 철도 차량의 높은 충격 및 진동 요구 사항을 충족합니다. 또한 제한된 공간에서도 빠르고 안정적인 연결이 가능합니다.
애플리케이션
승객들 사이에서는 모든 종류의 데이터가 이용 가능해질 것이라는 기대가 높아지고 있습니다. 철도 여행객은 철도 차량과 기차역에서 승객 정보 및 인포테인먼트 시스템의 가용성에 의존합니다. 승객들은 기차나 전차에서 안정적인 인터넷 연결과 여행 정보에 대한 빠른 액세스를 기대합니다.
솔루션
철도 차량을 위한 안정적인 기계적 및 전기적 연결
M12 푸쉬-풀 커넥터
데이터 교환 및 신호 전송을 위해 피닉스컨택트는 안정적인 통신 연결을 보장하는 커넥터와 케이블을 제공합니다. 푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 있는 M12 커넥터는 손쉽고 견고하게 제자리에 래치됩니다. 또한 이 커넥터는 철도 산업과 관련된 엄격한 환경 및 소재 요구 사항을 충족합니다.