열차에서 사용하기 위한 고내구성 커넥터

통로 연결용 고내구성 커넥터

HEAVYCON HPR 및 ADVANCE 하우징은 특히 옥외의 철도 차량에서 사용하기에 적합합니다. IP68/IP69K 보호 수준의 견고한 설계를 바탕으로 내장된 고정 핀 또는 모듈형 접점 인서트를 보호합니다. 이 커넥터는 철도 산업의 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 내부 및 통로 연결 모두에서 전기 케이블 및 데이터 전송을 위한 영구적이고 간섭 없는 연결을 제공합니다.

열차에서 사용하기 위한 M12 케이블

철도 차량용 몰딩 M12 케이블

피닉스컨택트의 M12 RAIL 시리즈는 A-코딩이 있는 센서/액추에이터 케이블링, 4핀 D-코딩 설계의 Ethernet 및 PROFINET 케이블링 및 높은 데이터 속도(10 Gbps)를 위한 X-코딩 케이블로 구성됩니다. 이러한 소재는 DIN EN 45545-2의 화재 방지 요구 사항을 충족하므로 철도 차량에서 문제 없이 사용할 수 있습니다.

열차용 M12 푸쉬-풀

철도 기술용 M12 푸쉬-풀

푸쉬-풀 기술이 적용된 M12 커넥터를 쉽고 견고하게 잠그십시오. 빠른 잠금 메커니즘으로 인해 이 커넥터는 높은 충격 및 진동 부하를 받는 철도 차량의 애플리케이션에 특히 적합합니다. 특수 스프링을 사용해 극심한 기계적 변형 조건에서도 안정적인 360° 차폐 연결을 보장합니다.

열차에서 사용하기 위한 조립용으로 설계된 커넥터

EMC 보호가 적용된 조립용으로 설계된 커넥터

다양한 케이블 길이를 현장에서 신속하게 배선: 푸쉬 잠금 연결, QUICKON(IDC) 연결 또는 크림프 연결 방식의 조립용으로 설계된 피닉스컨택트의 커넥터는 테스트를 거쳤으며 철도 산업 분야에 적합합니다. 모든 커넥터는 차폐 버전으로 제공됩니다. 이것은 높은 수준의 전자기 간섭이 있는 철도 차량의 경우 중요한 기준입니다.