열차 시운전을 위한 전기 테스트 EN 50215 및 EN 50343 표준은 철도 차량의 전기 케이블 설치 및 테스트와 관련한 높은 요구 사항을 제시합니다. 분리 기능이 있는 컴팩트 분배 블록은 측정 요구 사항을 지원합니다. 이 제품은 테스트 및 측정을 위해 음극 케이블을 쉽게 분리할 수 있으며 공간 절약형 구성 요소에 전위 분배 및 분리 단자대 기능이 결합되어 있습니다.
애플리케이션
시운전은 철도 차량 제작 단계에서 필수적인 부분입니다. 열차가 인도되어 운행되기 전에 시운전 기간 동안 차량의 작동을 확인합니다. EN 50215 및 EN 50343과 같은 표준 요구 사항 및 추가 고객 요구 사항에는 엄격한 테스트 프로그램이 필요합니다. 실제 테스트 단계에는 경우에 따라 개별 장치의 음전위를 분리해야 하는 전기 테스트가 항상 포함됩니다.
솔루션
철도 차량의 간단한 전기 테스트를 위한 분리 기능이 있는 컴팩트 기능 블록
분리 단자대가 이 작업에 특히 유용합니다. 이 단자대를 사용하면 연결된 전선을 분리하지 않고도 테스트 및 측정 목적으로 또는 문제 해결 중에 경로를 분리할 수 있습니다. PTFIX 기능 블록은 이 작업을 위한 훨씬 더 컴팩트한 솔루션을 제공합니다. 파워 서플라이의 음극이 피드-인 접점에 적용됩니다. 상호 연결된 아웃렛을 개별적으로 분리 및 연결할 수 있습니다.