유지 관리 작업을 위한 선로 유지보수 열차에 전력 공급 유지보수 열차는 안정적인 전력 공급을 필요로 합니다. 피닉스컨택트는 무정전 전원 공급을 위한 모듈형 시스템을 제공합니다. UPS는 유지 관리가 필요 없고 내구성이 뛰어난 에너지 저장 장치를 갖추고 있으며 EN 50155/EN 61373에 따라 충격 및 진동에 강합니다.
애플리케이션
일반적으로 3상 발전기가 선로 유지보수 열차의 장비 및 기계에 에너지를 공급하는 데 사용됩니다. 컨트롤러나 비상 조명과 같은 특정 부하에는 무정전 파워 서플라이가 필요할 수 있습니다.
솔루션
선로 유지보수 열차의 에너지 공급용 모듈형 시스템
피닉스컨택트는 모듈형 시스템의 형태로 이에 대한 솔루션을 제공합니다.
- 고내구성 커넥터는 견고한 인터페이스로 작동합니다.
- 파워 서플라이는 3상 전류를 24 V DC로 변환합니다.
- 다운스트림에서는 리튬 이온 배터리가 있는 무정전 파워 서플라이가 에너지 저장 장치 역할을 하거나 유지 관리가 필요 없는 고성능 커패시터 저장 장치가 사용됩니다.
- 전자 회로 차단기는 과부하 및 단락으로부터 개별 부하 회로를 보호합니다. 결함이 있는 경로를 선택적으로 차단하는 기능을 통해 병렬 부하에 대한 공급 전압이 보호됩니다. 트리핑된 회로 차단기는 재설정 입력을 통해 원격으로 재설정할 수 있습니다.
- 신호 접점을 통해 시스템 감독자는 컴포넌트를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다.
- 모듈형 시스템을 위한 스테인리스 스틸 마킹 라벨이 제공됩니다.
EN 50155/EN 61373에 따른 충격 및 진동 테스트가 모듈에 적용됩니다. 장치 자체는 EN 45545-2에 따른 화재 방지 요구 사항을 충족하거나 에너지 저장 장치 등의 경우 화재 부하를 줄이기 위해 특수한 하우징이 사용됩니다.