철도 차량용 마킹 및 공구

철도 차량에 사용되는 마킹 시스템, 마킹 소재 및 공구에 대한 자세한 정보는 아래에서 확인할 수 있습니다. 피닉스컨택트 철도 전문가들이 친절하게 상담해 드리겠습니다.

열차 설비용 고정 및 모바일 마킹 시스템

혁신적인 마킹 시스템

레이저 마킹 시스템, UV LED 인쇄기, 열 전사 인쇄기 등에 상관없이 애플리케이션, 사용 위치 및 마킹 내구성과 관련한 모든 요구 사항을 충족하는 올바른 마킹 시스템을 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 혁신적인 고정 및 모바일 마킹 시스템으로 필요한 곳에 마킹을 생성하십시오. 예를 들어, 유지 관리 시설의 현장에서 적합한 마킹을 간단히 인쇄할 수 있습니다. 이제 THERMOMARK E SERIES 모듈형 마킹 시스템을 사용하여 마킹 프로세스를 훨씬 더 효율적으로 만들 수 있습니다.

열차 설비의 전선 및 케이블용 수축 슬리브

철도 차량 설비의 전선 및 케이블용 수축 슬리브

WMS-2 HF 수축 슬리브는 철도 애플리케이션에 이상적입니다. 이 제품은 할로겐-프리이고 위험 레벨 HL1 - HL3을 준수하며 DIN EN 45545-2의 요구 사항 R22 - R24를 충족할 뿐만 아니라 넓은 온도 범위에 맞게 설계되었습니다.

열차 설비용 마커 캐리어 및 금속 라벨

철도 기술용 마커 캐리어 및 금속 라벨

PATG HF 제품군의 케이블 마커를 사용하여 철도 차량에 설치하는 동안 전선 및 케이블을 마킹할 수 있습니다. 처리된 TPU는 화재 방지 등급 UL 94 V0을 준수하며 넓은 온도 범위에 맞게 설계되었습니다. 마킹을 위해 UniCard 포맷의 삽입 라벨을 PATG HF 케이블 마커에 추가할 수 있습니다.
전선 및 케이블 식별과 장치 및 플랜트 마킹을 위한 피닉스컨택트의 금속 라벨은 내성 및 내후성이 매우 뛰어납니다.

열차 설비용 UniCard 마킹 소재

UniCard 포맷의 마킹 소재

단자, 전선, 케이블 또는 장비 마킹에 관계없이 UniCard 포맷의 마킹 소재는 철도 차량에 사용하기에 적합한 소재를 제공합니다. 피닉스컨택트의 UC 및 UCT 제품군은 카드 인쇄기를 사용하여 마킹할 수 있는 UniCard 포맷을 기반으로 합니다. UCT 제품군은 세 가지 인쇄 기술 모두와 호환됩니다. 두 제품군 모두 위험 레벨 HL1 - HL3을 준수하고 DIN EN 45545-2의 요구 사항 R22 - R24를 충족합니다.

열차 설비용 수공구 및 자동 장치

열차 설비용 수공구 및 자동 장치

수동 또는 자동 처리 여부에 관계없이 피닉스컨택트는 커팅, 시스 제거, 스트리핑, 크림핑, 마운팅 및 측정을 위한 올바른 솔루션을 보유하고 있습니다. 피닉스컨택트의 포괄적인 공구 제품군은 표준 공구 및 자동 장치와 함께 철도 산업 분야에서 직면한 특정 문제에 적합한 특수한 수공구를 제공합니다.