열차 제어 기술의 간섭 없는 안정적인 공급 철도 차량의 경우 전압 변동과 정전을 방지해야 합니다. 피닉스컨택트는 다양한 열차 유형의 표준 전압 레벨에 맞는 DC/DC 컨버터를 제공합니다. 이중화 방식으로 스위칭 및 디커플링되어 높은 가용성을 제공합니다. 이 제품은 EN 50155, EN 61373 및 EN 45545-2에 따라 철도 애플리케이션에 대한 인증을 받았습니다.

철도 – 교통 기술

애플리케이션

고속 열차의 제어 기술은 110 V DC를 사용하여 공급됩니다. 더 짧고 전기 부하가 적은 열차에는 일반적으로 24 V DC가 공급됩니다. 케이블과 커넥터는 전압 강하를 일으킵니다. 열차가 움직일 때 전압 변동 또는 몇 밀리초 동안 지속되는 짧은 중단이 발생할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 전도된 전자기장 간섭도 가능합니다.

솔루션

철도 차량의 안정적인 전원 공급을 위한 DC/DC 컨버터

모든 열차 유형에서 무정전 전원 공급을 위한 DC/DC 컨버터(이중화 연결 컨버터 포함)

이를 위해 철도 차량에 DC/DC 컨버터가 사용됩니다. 이 장치는 이러한 영향으로부터 제어 컴포넌트를 분리하고 안정된 전압을 제공합니다. 피닉스컨택트는 110 V DC, 72 V DC 및 24 V DC를 각각 24 V DC로 변환하는 장치를 제공합니다. 이 장치는 EN 50155에 따라 입력 전압 범위가 넓고 철도 산업의 특수한 요구 사항을 충족합니다.
철도 차량의 경우에는 고가용성 파워 서플라이도 열차 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 각각 다운스트림에 연결된 이중화 모듈이 있는 병렬로 연결된 DC/DC 컨버터는 높은 수준의 가용성을 보장합니다. DC/DC 컨버터의 출력측에서 오류가 발생할 경우 필요한 디커플링도 보장됩니다.

피닉스컨택트 본사
열차용 파워 서플라이

철도 차량용 파워 서플라이

적절한 제품에 대한 추가 정보