열차 유지 관리 중 빠르고 간단한 마킹 철도 차량의 유지 관리를 수행할 때 모바일 프린터를 사용하여 현장에서 직접 교체용 마킹을 만들 수 있습니다. 마킹 앱을 사용하여 손쉽게 조작할 수 있습니다. 대응하는 수축 슬리브는 EN 45545-2에 따라 인증을 받았으며 쉽고 영구적으로 마킹할 수 있습니다.

열차 수리

애플리케이션

열차 유지 관리 작업 시 마킹을 교체하거나 추가해야 하는 경우가 있습니다. 일반적으로 이를 사전에 계획하거나 누락된 마킹을 미리 인쇄하여 두는 것은 불가능합니다. 교체할 적절한 마킹을 만들려면 유지 관리 담당자가 고정 마킹 장비가 있는 곳까지 먼 거리를 이동해야 합니다.

솔루션

철도 차량 유지 관리 중에 사용하기 위한 모바일 인쇄 시스템

철도 차량 유지 관리 중에 사용하기 위한 모바일 인쇄 시스템

전문적인 THERMOMARK GO 모바일 인쇄 시스템은 이러한 작업에 가장 적합합니다. 유지 관리 직원은 모바일 엔드 장치를 사용하여 피닉스컨택트의 마킹 앱에 누락된 마킹을 입력합니다. 간단한 육안 검사 후 인쇄 작업은 무선으로 THERMOMARK GO로 전송되고 EN 45545-2에 따라 수축 슬리브에 즉시 인쇄됩니다. 그런 다음 장비 식별이 다시 완료되고 유지 관리가 시간 절약형 방식으로 수행됩니다.

피닉스컨택트 본사
열차 설비용 마킹 및 공구

철도 차량용 마킹 및 공구

적합한 제품에 대한 추가 정보